Cubo de medição RoaDyn S260 para medição da resistência ao rolamento de pneus C2 e C3, 60 kN / 9289A113

Cubo de medição RoaDyn S260 para medição da resistência ao rolamento de pneus C2 e C3, 60 kN
9289A113
18007575
  • Cubo de medição com alta sensibilidade na direção longitudinal (Fx)
  • Baseado nas normas de resistência ao rolamento ISO 28580, SAE J1269 e ECE R117
  • Medições de alta precisão da resistência ao rolamento graças à utilização do método de força
  • Medição estática de Fz para calcular o RRC, também utilizada para o controle de bancos de ensaio de pneus (CLC)
Sob consulta
Sob consulta
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
60 kN
Product type
Measurement system
Sensor
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Tire forces
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
No
Electrical properties
Output signal type
Voltage
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Applications
Tire testing, Vehicle durability testing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
Fischer 27-pole neg.
O cubo de medição de dois eixos RoaDyn S260 é o instrumento ideal para medir a resistência ao rolamento em máquinas de teste de pneus de veículos comerciais. Mede as forças longitudinais e verticais Fx e Fz, que actuam na área de contacto do pneu, respetivamente, na pegada do pneu. A medição da resistência ao rolamento é efectuada basicamente através do método da força, descrito nos regulamentos ISO e SAE correspondentes. Nesse caso, a força de reação é medida o mais próximo possível da área de contacto do pneu (superfície de apoio). O método da força aumenta a precisão da medição e reduz as perdas parasitas em comparação com a abordagem comum baseada no "método do binário, da desaceleração ou da potência"! Além disso, o método da força permite verificar dois pneus simultaneamente, permitindo um aumento significativo da eficiência em comparação com outros métodos.
A carregar
A carregar