Cabo de conexão para sensores piezoelétricos, KIAG 10-32 pos. para BNC pos., 10 m / 1631C10

1631C10
18000524
- Material do cabo: PFA
- Proteção IP: IP65 / IP40
- Gama de temperaturas de funcionamento de -55 a 200°C
- Comprimento do cabo: 10 m
A pedido
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-55 … 200 °CCabo de conexão para ligação entre o sensor e o amplificador de carga (por exemplo, sensores de força de 1 componente, produção industrial ou automação).
A carregar
A carregar