Conector multicanal para fio único, 8 canais, 200°C / 1710B1

Conector multicanal para fio único, 8 canais, 200°C
1710B1
18029313
  • Conector multicanal (temperatura de funcionamento: 0 ... 200°C)
  • Detecção de bolor até 125°C
  • Ligação simplificada de até 8 sensores, utilizando uma técnica de fio único
  • Técnica de corte e de preensão
A pedido
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Operation and installation
Mold temperature
200 °C
Mounting
in the mold
Applications
Monitoring and control in injection molding
Dimensions and materials
Mounting Dimension (LxWxD)
68 mm x 28 mm x 26 mm
O conetor multicanal Tipo 1710B1 é perfeito para a conexão fácil e confortável de até oito sensores com um cabo de um único fio.
A carregar
A carregar