Conector multicanal para fio único, 4 canais, 200°C / 1708B1

Conector multicanal para fio único, 4 canais, 200°C
1708B1
18029314
  • Conector multicanal (temperatura de funcionamento: 0 ... 200°C)
  • Detecção de bolor até 125°C
  • Ligação simplificada de até 4 sensores, utilizando uma técnica de fio único
  • Técnica de corte e de preensão
A pedido
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Operation and installation
Mold temperature
200 °C
Mounting
in the mold
Applications
Monitoring and control in injection molding
Interfaces
Connector type
Fischer 103 neg.
Dimensions and materials
Mounting Dimension (LxWxD)
52 mm x 28 mm x 26 mm
conetor multicanal Tipo 1708B1 é perfeito para a conexão fácil e confortável de até quatro sensores com um único cabo de conexão.
A carregar
A carregar