Célula de carga piezoelétrica para forças muito baixas, transdutor de força, Fz máx. ±500N / 9217A

9217A
18007452
- Transdutor de força pré-carregado e calibrado, pronto para medir imediatamente
- Gamas de concentração Fz: 0 ... 5 N, 0 ... ±50 N, 0 ... ±500 N
- Sensibilidade: ≈ -105 pC/N
- Dimensões: DxA (mm) 11,9x46
Sob consulta
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
0.5 kNEste sensor fino foi concebido para a medição de forças de tração e variações dinâmicas e quase estáticas. É possível medir pequenas forças nas faixas de medição de -500 ... 500 N. Devido à alta sensibilidade do elemento de medição integrado e às medidas construtivas especiais durante a aplicação da força, os limites do sensor são inferiores a um milinewton. O sensor possui uma caixa selada e foi concebido para utilização na indústria e no laboratório. A instalação do sensor diretamente na estrutura é possível graças à rosca no eixo. A força é aplicada na parte da frente. O sensor baseia-se no princípio de medição piezoelétrica. A força que atua sobre o elemento de medição transversal de alta sensibilidade gera uma carga proporcional à saída de sinal. A forma estrutural fina e semelhante a uma caneta dos corpos do sensor e a aplicação de força no furo roscado axial são características importantes deste sensor. Atenção: Estes sensores de força são instrumentos de medição muito sensíveis.
A carregar
A carregar