Sensor de pressão da cavidade com UNISENS, medição direta (ø2,5 mm, 2000 bar), sem conetor / 6182DAUSRSG1.5

Sensor de pressão da cavidade com UNISENS, medição direta (ø2,5 mm, 2000 bar), sem conetor
6182DAUSRSG1.5
18045048
  • Sensor de pressão da cavidade (faixa de medição: 0 ... 2000 bar)
  • Cabo intercambiável, fio único ou manga espaçadora condutora
  • frente do sensor pode ser maquinada para se adaptar à parede da cavidade
  • IP67 à prova de água
Sob consulta
Sob consulta
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
Maximum pressure value you want to measure.
2000 bar
Pressure measuring range [bar]
0 … 2000 bar
Mechanical properties
Overload [bar]
2500 bar
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±1 %FSO
Influence quantities
Sensitivity
≈-2.5 pC/bar
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
0 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
200 °C
Maximum melt temperature
450 °C
Operating temperature range, mold (sensor)
0 … 200 °C
Operating temperature range, mold (connector)
0 … 200 °C
Operating temperature range, mold (cable)
0 … 200 °C
sensor de pressão da cavidade piezoelétrico do tipo 6183D vem com a tecnologia UNISENS (Unified Sensitivity).
A carregar
A carregar