Amplificador de carga industrial miniatura com detecção de picos, relação de gama 2:1, ±20000 pC, BNC neg. / 5039A232

Amplificador de carga industrial miniatura com detecção de picos, relação de gama 2:1, ±20000 pC, BNC neg.
5039A232
18004547
  • Amplificador de carga com duas faixas de medição (rácio 2:1, ±20000 pC)
  • Saída analógica de pico: 0 ... 10 V (apenas picos positivos)
  • Entrada de carga: BNC neg.
  • Sinal de saída: ±10 V
A pedido
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Electrical properties
Output signal type
Voltage
Input type
Charge quasi-static
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Monitoring and control in injection molding
Interfaces
Analog output type
Voltage (V)
Este é um Amplificador de carga industrial em miniatura com detecção de pico e duas faixas de medição: faixa de medição I ±20000 pC, relação da faixa de medição I:II ≙ 2:1, BNC neg.
A carregar
A carregar