Amplificador de carga diferencial, versão padrão (não-Ex) / 5181A

Differential industrial charge amplifier / 5181A
5181A
18030679
  • Amplificador de carga para correntes de medição isoladas no solo
  • Filtros passa-alto e passa-baixo selecionáveis
  • Gama de conversão de carga muito grande
A pedido
A pedido
Iniciar sessão no myKistler para ver os preços
Electrical properties
Output signal type
Analog, Voltage
Supply voltage range
18 … 30 V
Input type
Charge dynamic
Signal size
Very small signals (<10 pC), Very large signals (>1000000pC)
Dynamical properties
Maximum signal frequency
20 kHz
Time constant
Short
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Gas turbine monitoring
Interfaces
Number of channels
1
Analog output type
Voltage (V), Current
Dimensions and materials
Weight
0.35 kg
A carregar
A carregar
A carregar