Winterthur, abril de 2026 – Está já disponível um novo adaptador com refrigeração a água integrada para utilização com o sensor de pressão absoluta miniatura 4017A da Kistler no desenvolvimento de motores e noutras aplicações a altas temperaturas. Este adaptador pode ser encomendado separadamente ou como um conjunto já montado com o sensor. Graças à elevada capacidade de refrigeração do adaptador, o sensor miniatura mantém-se dentro da sua faixa de temperatura permitida mesmo a altas temperaturas, proporcionando assim excelentes resultados de medição com um espaço mínimo necessário.
Os sensores de pressão absoluta piezorresistivos são adequados para registar pressões estáticas e dinâmicas. São utilizados há muito tempo na indústria automóvel para o desenvolvimento de motores e transmissões, onde são exigidos elevados níveis de precisão. Para permitir este grau de precisão a temperaturas elevadas, o sensor necessita de refrigeração adicional.





![Miniature absolute pressure sensor for engine development – now with cooling adapter [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-961e.webp)