Volantes de medição universais, sensores MSW / 5612A

5612A
Características/vantagens principais
- Sensor ótico de ângulo de direção sem contato
- Versão de 50 Nm para veículos de passageiros, versão de 250 Nm para veículos importados
- Tamanho pequeno
- Alta dinâmica
- Preservação da função de almofada de ar
- Instalação rápida e fácil
Os sensores MSW são especificamente concebidos para serem utilizados com os modernos volantes de automóveis de passageiros e veículos utilitários. A introdução de novos sistemas de assistência à condução exige equipamento de teste com um desempenho ainda melhor. Os sensores MSW satisfazem perfeitamente as crescentes exigências da moderna engenharia automotiva. Oferecem uma elevada dinâmica e uma excelente resolução sem deficiências nas funções do volante (airbag) e nos elementos de controle. Os sensores MSW podem ser montados de duas formas diferentes: normalmente o sensor é instalado entre o volante e o eixo da direção. Para permitir uma aplicação universal, os sensores podem ser fornecidos de forma rápida e fácil com um adaptador intermutável para ligação à engrenagem do eixo de direção. Um batente de ângulo de direção opcional melhora o desempenho de manobras de condução especiais. Os sensores MSW estão incluídos com uma chave de amplitude para reportar o momento e o ângulo de direção. O desvio é armazenado e continua disponível após perda de tensão ou reinício. Através do barramento CAN, as saídas podem ser colocadas a zero em qualquer altura. Os dados de retenção são armazenados no elemento sensor, permitindo ao usuário trocar os elementos, se necessário. Um batente de ângulo de direção opcional melhora o desempenho de manobras de condução especiais.