Sistema eletrônico para sensores de contato com conexão de plugue S2 / S2-B electronics

S2-B electronics
Estes componentes eletrônicos destinam-se a todos os sensores de contato com conexão por plugue S2.
Características/vantagens principais
- Saída de saída PNP (para contato com potencial de referência)
 - Freqüência de transmissão: 1 kHz
 - Função de participação normalmente aberta / normalmente fechada (NO/NC)
 - Duração do impulso 1 ... 100 ms ajustável
 - Duração do contato: min. 0,3ms
 - Ligação: plugue M12, 4 pinos ou M16, 5 pinos
 
O sistema eletrônico S2-Bx-P2 é utilizado em conjunto com os sensores de contato do tipo IG. 0V é aplicado à caixa do sistema eletrônico S2-Bx-P2. Se o sistema eletrônico para aparafusado a um corpo de ferramenta (terra), este também está em 0V (terra). Se o sensor de contato entrar em contato com uma superfície metálica com potencial de 0V, o sistema eletrônico comuta.
A carregar
A carregar