Sensores de alta pressão, com vedação frontal M10, para eventos de alta velocidade até 8000 bar (116 000 psi) / 6219A

Estes sensores piezoelétricos de alta pressão são utilizados para a medição precisa de altas pressões a altas velocidades, mesmo em condições de grandes transientes térmicos.

6219A

Estes sensores piezoelétricos de alta pressão são utilizados para a medição precisa de altas pressões a altas velocidades, mesmo em condições de grandes transientes térmicos.
Características/vantagens principais
  • Gama de medição: 8000 bar (116 000 psi)
  • Longa vida útil para um melhor custo total de propriedade
  • Construção de sensores de aceleração com compensação de aceleração
  • Excelente linearidade (≤0,6 % FSO)
  • Vedação frontal para um volume morto mínimo
Os sensores piezoelétricos da família Tipo 6219A são sensores de alta pressão com excelente vida útil e resposta em frequência. A vedação frontal minimiza o volume morto, permitindo medições de alta frequência e reduzindo as tensões térmicas e mecânicas no elemento sensor. O elemento sensor de quartzo proporciona elevada estabilidade e boa resistência aos efeitos piroelétricos. Graças à rosca M10x1 e à sua compatibilidade direta com os sensores de pressão do Tipo 6215, os sensores de pressão 6219A são a substituição ideal para medições exigentes de alta pressão.
A carregar
A carregar