Adaptadores de programação para controle de arqueamento DHS / Programming adapter

Programming adapter
O adaptador de programação pode ser utilizado para programar qualquer tensão de saída para cada canal de controle de afundamento do DHS.
Características/vantagens principais
- Para todos os controles de aprofundamento do tipo DHS
- Tensão de saída individual entre 0 e 10 V em passos de 40 mV
- Operação simples através de quatro botões
- Tela LCD para indicação da tensão
- Dimensões: AxLxL (mm) 98x64x34
Com o adaptador de programação, a tensão de saída de cada um dos canais da barreira de luz pode ser ajustada individualmente para um controle de queda. O canal a programar é selecionado com o interruptor hexagonal (canal 0 = fotocélula inferior, canal 7 / 15 = fotocélula superior). O processo de programação é iniciado pressionando o botão SET. A tensão do canal selecionado é apresentada no visor. A tensão de saída pode ser aumentada ou diminuída em passos de 40 mV com as teclas + e -. O valor é salvo pressionando o botão ENTER.
A carregar
A carregar