Cabos Ethernet híbridos para alimentação e dados, conectores M12 / 1200A263

1200A263
Cabos híbridos com conectores M12 para alimentação elétrica e ligação à rede de aparelhos de medição de alto desempenho.
Características/vantagens principais
- Conectores: M12 (ambos os lados)
- Ethernet CAT5 (100 Mbps)
- Blindado
- Grau de proteção: IP65
- PUR (sem halogênios) preto
Os cabos híbridos do tipo 1200A263 contêm o número de cabos para ligação à rede e alimentação elétrica para um único cabo, permitindo uma corrente de medição simples com o mínimo de cablagem. Estes cabos cegos com conectores M12 em ambos os lados fornecem energia com Ethernet (CAT5, 100 Mbps) e atendem às normas IP65. O seu design robusto torna-os versáteis para utilização em diversas aplicações, desde a biomecânica à utilização industrial em salas de máquinas.
A carregar
A carregar