Extremidades abertas para sensores de temperatura de canal único, tipo J, Fischer 102 pos. para extremidade aberta / 2290AJ

2290AJ
Cabos 2290AJ para Cabos de conexão do sinal de temperatura ao sistema DAQ personalizado ou ao amplificador 2205 (extremidade aberta).
Características/vantagens principais
- Permitir a monitorização da temperatura no processo de moldagem por injeção
- Para aplicações a alta temperatura
- Termopar tipo J
Estes são cabos de extensão para sensores de temperatura de um só canal. Estão disponíveis três comprimentos (2 m, 5 m, 10 m ou comprimento personalizado) em verde e preto.
A carregar
A carregar