Extensões para cabos de alto isolamento, Fischer 103 pos. para BNC pos. / 1907A

1907A
Cabos coaxiais 1907A para extensão da distância entre o Alto isolamento (por exemplo, 1979A) e o amplificador de carga.
Características/vantagens principais
- Melhoria da flexibilidade e da colocação de dispositivos
- Mecanismo de fechamento seguro
- Minimização do ruído induzido pelo movimento
- Integridade de sinal superior
O modo de carga, a medição piezoelétrica de alta impedância exige cabos coaxiais e conectores altamente isolados para garantir uma resistência de isolamento superior a 10E13 Ω em toda a corrente de medição. Só podem ser utilizados cabos coaxiais de baixo ruído que produzem muito pouca triboeletricidade durante o movimento. Os conectores devem ser robustos, selados e resistentes à sujidade.
A carregar
A carregar