Cabos de extensão para cabos de alto isolamento, M4x0,35 pos. para KIAG 10-32 pos. / 1655C

Cabos coaxiais 1655C para extensão da distância entre o sensor de força, torque e tensão e o amplificador de carga (por exemplo, para sensores de força de 1 componente).

1655C

Cabos coaxiais 1655C para extensão da distância entre o sensor de força, torque e tensão e o amplificador de carga (por exemplo, para sensores de força de 1 componente).
Características/vantagens principais
  • Permite a transmissão de sinais de carga de um sensor para o Amplificador de carga com a qualidade máxima
  • Permite a extensão da distância
  • Minimização do ruído induzido pelo movimento
  • Ampla gama de temperaturas
  • Grau de proteção EN 60529: IP65
Cabo de extensão para cabos de alto isolamento, M4x0,35 pos. para KIAG 10-32 pos. Cabos coaxiais para extensão da distância entre o sensor de força, de torque e de tensão e o amplificador de carga (por exemplo, para sensores de força de 1 componente).
A carregar
A carregar