Cabos de conexão para sensores piezoelétricos, altamente flexíveis, KIAG 10-32 pos. ou M4x0,35 pos. - KIAG 10-32 pos. ou BNC pos. / 1900A23

1900A23
Estes cabos de conexão são cabos coaxiais de baixo ruído e alto isolamento para utilização em cadeias de arrasto. Devido às suas propriedades próprias, os cabos são especialmente adequados para uma utilização dinâmica.
Características/vantagens principais
- Número de condutores: 1
- Comprimento: 1 m / 2 m / 3 m / 5 m / 10 m / personalizado (0,1 a 20 m)
- Gama de temperaturas: -40 a +200° C
- Ligação do sensor: KIAG 10-32 pos. ou M4x0,35 pos.
- Conector do amplificador: KIAG 10-32 pos. ou BNC pos.
- Esperança de vida verificada de, pelo menos, 10 milhões de ciclos de flexão na corrente de arrasto
Graças às propriedades especiais do inovador cabo coaxial, foi verificada no laboratório de testes uma esperança de vida de pelo menos 10 milhões de ciclos de flexão para uma utilização útil em cadeias de arrasto. É assim garantido uma elevada resistência à abrasão. O plugue de conexão KIAG 10-32 pos. com uma porta giratória hexagonal garante a proteção IP67. O cabo de conexão altamente flexível está disponível em vários modelos. Para além dos comprimentos padrão, também podem ser fornecidos comprimentos especiais específicos do cliente. No lado do amplificador, pode ser selecionada a variante de conexão KIAG 10-32 pos. ou BNC pos. Do lado do sensor, estão disponíveis os conectores KIAG 10-32 pos. ou M4x0,35 pos.
A carregar
A carregar