Cabos de conexão de rede com interface Ethernet, M12 4 pólos pos. para RJ45 / 1200A195

Este cabo híbrido fornece alimentação eléctrica e ligação à rede para dispositivos de medição de alto desempenho com um único cabo.

1200A195

Este cabo híbrido fornece alimentação eléctrica e ligação à rede para dispositivos de medição de alto desempenho com um único cabo.
Características/vantagens principais
  • Cabo resistente a chamas e a óleos com baixa aderência
  • PUR (sem halogéneos) preto
  • Ethernet híbrida CAT5 (IEC 11801), 100Mbps
  • Tomada: M12, codificação: Y (blindado)
O cabo híbrido M12 reduz o número de cabos para ligação à rede e alimentação eléctrica para um, permitindo um design simples da corrente de medição. Está aprovado para utilização em instalações estáticas numa vasta gama de temperaturas de -40 °C a 80 °C. A sua resistência ao óleo, à chama e à aderência permite a sua utilização em várias aplicações, desde a biomecânica até aos ambientes industriais.
A carregar
A carregar