Cabos de conexão para sensores piezoelétricos, KIAG 10-32 pos. int para posição BNC, FPM / 1983AD

1983AD
Cabos coaxiais 1983AD para sensores de força, de torque e de tensão (por exemplo, para sensores de força de 1 componente).
Características/vantagens principais
- Permite a transmissão de sinais de carga de um sensor para o Amplificador de carga com a qualidade máxima
- Durabilidade em ambientes agressivos
- Minimização do ruído induzido pelo movimento
- Integridade de sinal superior
- Grau de proteção EN 60529: IP68
Cabos de conexão para sensores piezoelétricos, KIAG 10-32 pos. interno. para BNC pos. Cabos coaxiais para sensores de força, torque e tensão (por exemplo, para sensores de força de 1 componente).
A carregar
A carregar