Cabos de conexão para sensores piezoelétricos, M4x0,35 pos. int para KIAG 10-32 pos. interno / 1983AB

1983AB
Cabos coaxiais 1983AB para sensores de força, de torque e de tensão (por exemplo, para sensores de força de 1 componente).
Características/vantagens principais
- Permite a transmissão de sinais de carga de um sensor para o Amplificador de carga com a qualidade máxima
- Resistente ao óleo
- Minimização do ruído induzido pelo movimento
- Ligações fortes e seguras combinadas com resistência à corrosão
- Grau de proteção EN 60529: IP65
Cabos de conexão para sensores piezoelétricos, M4x0,35 pos. int para KIAG 10-32 pos. interno. Cabos coaxiais para sensores de força, torque e tensão (por exemplo, para sensores de força de 1 componente).
A carregar
A carregar