Cabos de conexão para sensores de pressão, M4 pos. uma posição M4. / 1983AA

1983AA
Cabos de conexão compatíveis com os sensores 6044A, 6045B, 6052C, 6061C e 6067D.
Características/vantagens principais
- Material do cabo: FPM estanque ao óleo, preto
- Diâmetro do cabo: 2 mm
- Ligações: M4 pos. - M4 pos.
- Comprimento do cabo: 1 ma 10 m
- Gama de temperaturas: -20 a +200°C
Cabos de conexão compatíveis com os sensores 6044A, 6045B, 6052C, 6061C e 6067D.
A carregar
A carregar