Cabos de conexão para sensores de pressão, 10-32 UNF pos. uma posição 10-32 UNF. / 1967A

Cabos de conexão compatíveis com os sensores 6124A.

1967A

Cabos de conexão compatíveis com os sensores 6124A.
Características/vantagens principais
  • Material do cabo: Trança de aço PFA
  • Diâmetro do cabo: 2,6 mm
  • Comprimento do cabo: 0,5 ma 3 m
  • Ligações: 10-32 UNF pos. - 10-32 UNF pos.
  • Isolado à terra
  • Gama de temperaturas: -55 ... 200°C
Cabos de conexão compatíveis com os sensores 6124A.
A carregar
A carregar