Cabos de conexão para sensores piezoelétricos, SSMB pos. para BNC neg. / 1900A

Cabos coaxiais 1900A3 para sensores com conetor Mini Coax.

1900A

Cabos coaxiais 1900A3 para sensores com conetor Mini Coax.
Características/vantagens principais
  • Permite a transmissão de sinais de carga de um sensor para o Amplificador de carga com a qualidade máxima
  • Minimização do ruído induzido pelo movimento
  • Integridade de sinal superior
  • Mecanismo de fechamento seguro
modo de carga, medição piezoelétrica de alta impedância exige cabos coaxiais e conectores altamente isolados, como o Tipo 1900A, para garantir uma resistência de isolamento superior a 10E13 Ω em toda a corrente de medição. Só podem ser utilizados cabos coaxiais de baixo ruído que produzem muito pouca triboeletricidade durante o movimento. Os conectores devem ser robustos, selados e resistentes à sujidade. Os conectores Kistler foram desenvolvidos especificamente para cumprir estes requisitos e são feitos de aço inoxidável. Ao contrário dos conectores galvanizados, não estão sujeitos a qualquer desgaste, e a fiabilidade e precisão da medição são melhores.
A carregar
A carregar