Barreira de luz de garfo, infravermelha, largura do garfo 52 a 500 mm, eletrônica externa, plugue M12 de 4 pinos / M16 de 5 pinos / PR

PR
Trata-se de barreiras de luz de estrutura robusta com eletrônica externa para controle de ejeção e contagem de peças pequenas.
Características/vantagens principais
- Saída de computação PNP
- Frequência de cobertura: máx. 1kHz
- Função de participação normalmente aberta / normalmente fechada (NO/NC)
- Sensibilidade dinâmica e estática ajustável
- Extensão do impulso 1 ... 100 ms ajustável
- Tensão de funcionamento: 12 ... 24 VCC
- Ligação: Plugue M12, 4 pinos ou M16 5 pinos
Nas barreiras de luz PR, a eletrônica está localizada em uma caixa separada que está firmemente ligada à estrutura da barreira de luz através de uma mangueira metálica de 10 mm. As barreiras de luz com estrutura PR são adequadas para a interrogação e contagem de objetos pequenos e em movimento rápido, independentemente do seu material e estado da superfície. A função estática garante adicionalmente que nenhuma peça se encontre na banda de luz ativa. O corpo da estrutura tem uma espessura de 15 mm e é, portanto, robusto. A ligação elétrica é feita através de um conetor M12 de 4 pinos ou de um conetor M16 de 5 pinos. Para todas as barreiras de luz estão disponíveis armações de proteção, nas quais o corpo da estrutura é enganchado com quatro metais oscilantes.
A carregar
A carregar