Eletrônica para cabos de fibra óptica / W-R electronics

W-R electronics
Estes componentes eletrônicos destinam-se a todos os cabos de fibra ótica do tipo RG/RW, com ajuste de sensibilidade.
Características/vantagens principais
- Saída de computação PNP
- Frequência de transmissão: 4 kHz
- Função de participação normalmente aberta / normalmente fechada (NO/NC)
- Duração do impulso 1 ... 100 ms ajustável
- Ajuste da sensibilidade (gama de varrimento) através do potenciômetro
- Interruptor de comunicação estática / sonora-estática
- Ligação: plugue M12, 4 pinos ou M16, 5 pinos
Todos os cabos de fibra ótica do tipo RG ou RW podem ser unidos ao sistema eletrônico WRx-P2. A sensibilidade (gama de varrimento) pode ser ajustada através de um potenciômetro. O sistema eletrônico oferece outras opções de ajuste para a função de compreensão, comprimento do impulso e modo de funcionamento. Um LED indica o status da aplicação.
A carregar
A carregar