Acelerômetros de cisalhamento cerâmico, multiuso, folhas, 50 ... 500 g, conetor superior / 8774B

Single-axis accelerometers from Kistler for e-motor and e-powertrain NVH testing offer high performance.

8774B

Pequenos, tamanho de envelope e folhas, da família Tipo 8774B são acelerômetros de medição de vibrações de uso geral com um conetor superior.
Características/vantagens principais
  • Resposta de alta frequência, alta resolução, baixa sensibilidade transversal
  • Baixo ruído
  • Opção de montagem adesiva isolada no solo
  • Cabo integral de 10 bar disponível opção IP68
  • Conector superior
  • Em conformidade com a norma CE
família Tipo 8774B é fornecida por acelerômetros de baixa impedância, em modo de tensão, concebidos para medição de vibrações em aplicações mono ou multicanal. O design único do conetor superior é robusto e mantém uma excelente integridade com ligações repetidas. Os componentes do elemento de medição cerâmico foram projetados para fornecer o nível de desempenho mais frequentemente exigido nas intensidades de vibrações de uso geral. A tecnologia de cisalhamento da Kistler garante uma elevada imunidade à tensão de base, transientes térmicos e acelerações transversais. Outras características notáveis incluem uma resposta de alta frequência, Leve e com selo hermético até IP68 (10 bar) com uma opção de cabo integral. Uma saída de tensão de baixa impedância é fornecida pelo conversor eletrônico interno de impedância. Esta saída permite a utilização de um cabo coaxial econômico, ao mesmo tempo que proporciona uma elevação ao ruído e insensibilidade ao movimento do cabo.
A carregar
A carregar