Células de carga piezoelétricas, transdutores de força de prensagem, especializadas para utilização em prensas manuais / 9340A

9340A
Estes transdutores de força piezoelétricos foram especificamente desenvolvidos para utilização em prensas manuais industriais com um processo de integração otimizado.
Características/vantagens principais
- Concebida para equipar posteriormente as prensas com monitorização da força-deslocamento monitorização
- Fácil montagem do sensor através de furo e rosca integrados
- Quase nenhuma limitação do curso da imprensa graças à baixa altura do sensor
- Transdutores de força pré-carregados, prontos para medir imediatamente
- Células de carga calibradas para forças de alongamento
- Elevada proteção contra sobrecargas, sem desgaste
Estas células de carga de força de pressão baseiam-se no princípio de medição piezoelétrica. A força que atua sobre o quartzo gera uma carga elétrica proporcional à saída de carga do sensor, que é convertida pelo Amplificador de medição de medição ligado em série num sinal de processo adequado para avaliação (tipicamente 0 ... 10 V). Estes sensores de força de prensagem foram especialmente concebidos para utilização em prensas de alavanca manuais ou prensas pneumáticas de diferentes tamanhos de instalação. O objetivo do desenvolvimento desses sensores foi conseguir um perfil baixo e uma integração fácil e flexível na prensa.
A carregar
A carregar