Zapewnienie jakości kompozytów

[object Object]

Poprzez optymalizację monitorowania i kontroli procesu RTM

W produkcji lekkich komponentów, optymalne przetwarzanie kompozytów włóknistych (np. węglowych) jest kluczowe dla sukcesu. Proces formowania z transferem żywicy (RTM) oferuje potencjał do produkcji przemysłowej na dużą skalę, dzięki czemu produkcja komponentów staje się opłacalna.

Kompleksowy i niezawodny monitoring ciśnienia wewnątrz gniazda formującego – w tym wstępne opróżnianie formy – jest kluczem do kontroli procesu RTM i zapewnienia wymaganego poziomu niezawodności. Dzięki naszym piezoelektrycznym lub piezorezystancyjnym czujnikom ciśnienia oraz wzmacniaczom ładunku, gwarantujemy stabilną kontrolę ciśnienia w gnieździe formującym, a tym samym jakość detali kompozytowych.

Zalety systemów pomiaru ciśnienia firmy Kistler w gnieździe dla zapewnienia jakości w produkcji kompozytów:

  • Kompaktowa konstrukcja
  • Wytrzymałość w środowisku produkcyjnym
  • Prosta technologia połączeń
  • Przyjazna dla użytkownika obsługa
  • Najszersza na świecie gama produktów dostosowanych do procesów RTM

Czekamy na współpracę z Państwem. Prosimy o kontakt.

Ensuring the quality of composites – by optimizing RTM process monitoring and control

Korzyści

  • 100% zapewnienie jakości
  • Optymalizacja czasów cyklu
  • Obniżenie kosztów obsługi
  • Obniżenie kosztów energii
  • Optymalizacja zwrotu z inwestycji

Potrzebujesz konsultacji?

Nasi eksperci są dostępni za jednym kliknięciem.