Wzmacniacz ładunku i kondycjoner sygnału ICAM-B

The ICAM-B charge amplifier and signal conditioner from Kistler is beneficial for smart factory applications of PE sensors.

Gotowy do pracy w inteligentnej fabryce

Czujniki piezoelektryczne odgrywają fundamentalną rolę w inteligentnych fabrykach, ponieważ dostarczają informacji w czasie rzeczywistym o warunkach pracy maszyn i procesów. Umożliwiają podejmowanie decyzji w oparciu o dane, konserwację predykcyjną i optymalizację procesów przemysłowych. Producenci, którzy chcą wykorzystać potencjał czujników piezoelektrycznych w środowiskach przemysłowych, potrzebują solidnych łańcuchów pomiarowych, które obejmują wzmacniacze ładunku gotowe do pracy w inteligentnych fabrykach – takie jak wzmacniacz ładunku ICAM-B i kondycjoner sygnału firmy Kistler.

ICAM-B oferuje nowe funkcje i możliwości, które oferują wyraźne korzyści dla inteligentnych fabryk, gdzie kluczowymi kwestiami są:

Maximize efficiency

Wydajność, jakość i redukcja kosztów

[object Object]

Współdziałanie i wymiana danych

[object Object]

Konserwacja predykcyjna

[object Object]

Cyberbezpieczeństwo

Zwiększona wydajność, lepsza jakość produktów i niższe koszty

Maximize efficiency

Inteligentne fabryki mają dwa główne cele: zwiększenie efektywności we wszystkich aspektach produkcji oraz poprawę jakości produktów. W inteligentnej fabryce procesy są zautomatyzowane, ilość odpadów minimalizowana, a wykorzystanie zasobów poprawiane – zgodnie z nadrzędnymi celami redukcji kosztów produkcji i optymalizacji ogólnej rentowności.

Piezoelektryczny łańcuch pomiarowy na zautomatyzowanej linii montażowej może wykrywać wady lub odchylenia od specyfikacji. W takich przypadkach wzmacniacz ładunku ICAM-B i przetwornik sygnału wysyłają sygnał wyzwalający do systemu sterowania, co powoduje zatrzymanie produkcji wadliwych elementów. Korzyści płynące z ciągłego monitorowania produkcji? Lepsza efektywność wykorzystania zasobów, mniej odpadów, wyższa jakość produktów i zrównoważony rozwój – to kluczowe cele koncepcji inteligentnej fabryki.

Współdziałanie i wymiana danych

[object Object]

Inteligentne fabryki sprzyjają integracji różnych systemów i urządzeń za pośrednictwem Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT). Ułatwia to bezproblemową komunikację i udostępnianie danych w całym łańcuchu wartości. Wzmacniacz ładunku i kondycjoner sygnału ICAM-B dla czujników piezoelektrycznych jest wyposażony w interfejs Ethernet, który umożliwia szeroki zakres funkcji: zdalny dostęp, zdalną konfigurację i monitorowanie, aktualizacje oprogramowania sprzętowego, integrację z systemami sterowania, strumieniowanie danych – a wszystkie te funkcje są łatwo dostępne z poziomu internetowego interfejsu użytkownika.

Wzmacniacz ładunku i kondycjoner sygnału ICAM-B obsługuje dwa zintegrowane protokoły IIoT – OPC UA i MQTT – co pozwala na łączenie wielu urządzeń i zdalne sterowanie nimi. Dane można również łatwo przesyłać strumieniowo z poziomu obiektu do systemów nadrzędnych i chmury. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać ze zdalnego monitorowania i sterowania procesami przemysłowymi, a także wymiany danych między różnymi jednostkami w środowisku produkcyjnym – co przekłada się na większą automatyzację, wyższą wydajność i elastyczność.

Konserwacja predykcyjna

[object Object]

Analiza danych z piezoelektrycznego łańcucha pomiarowego umożliwia predykcyjną konserwację – dzięki czemu producenci mogą identyfikować i rozwiązywać potencjalne problemy, zanim spowodują one kosztowne przestoje lub awarie sprzętu. Monitorowanie stanu technicznego obejmuje wykorzystanie różnych parametrów do oceny i analizy stanu maszyn lub systemów.

Kluczowe parametry inteligentnych procesów fabrycznych tego typu obejmują wartość skuteczną (RMS) i całkę. Złącze D-sub wzmacniacza ładowania i kondycjonera sygnału ICAM-B posiada piny, które można skonfigurować jako wyjścia cyfrowe; wysyłają one sygnał do systemów sterowania w przypadku przekroczenia zdefiniowanej przez użytkownika wartości progowej dla danego procesu. Monitorowanie maszyn w oparciu o zdefiniowane progi procesowe w ICAM-B może pomóc w zapobieganiu nieoczekiwanym awariom, skróceniu przestojów i wydłużeniu żywotności maszyn.

Cyberbezpieczeństwo

[object Object]
Wraz ze wzrostem łączności, solidne środki cyberbezpieczeństwa są niezbędne do ochrony wrażliwych danych i infrastruktury krytycznej przed cyberzagrożeniami. Inteligentne fabryki priorytetowo traktują wdrażanie protokołów i standardów cyberbezpieczeństwa, aby zapewnić integralność i bezpieczeństwo systemu. Dzięki certyfikatom podpisanym przez siebie, wzmacniacz ładunku i kondycjoner sygnału ICAM-B dla czujników piezoelektrycznych oferują bezpieczne połączenie z siecią. Użytkownicy mogą również przesyłać własne certyfikaty za pośrednictwem internetowego interfejsu użytkownika.

Korzyści dla klienta

Indywidualna konfiguracja i sterowanie kanałami

  • Możliwość podłączenia, konfiguracji i indywidualnego sterowania maksymalnie 4 różnymi czujnikami.

Szeroki zakres pomiarowy

  • Rozpoczyna się od ±20 pC
  • Umożliwia pomiar małych sygnałów.

Interfejs użytkownika do konfiguracji i sterowania

  • Przyjazny dla użytkownika i intuicyjny interfejs użytkownika

Łączność IIoT

  • OPC UA do parametryzacji
  • MQTT do strumieniowego przesyłania danych

Dwa kanały wirtualne

  • Obliczenia w czasie rzeczywistym na podstawie jednego lub kilku sygnałów czujników

Elastyczny wybór wyjścia

  • Tryb sygnału wyjściowego można wybrać spośród różnych dostępnych opcji (RMS, integralny, Min, Max i inne).

Elastyczna regulacja przesunięcia i skali

  • Sześć wyjść analogowych z w pełni elastyczną skalą, wewnętrznym routingiem i definicją przesunięcia

Sterowanie procesem z progiem

  • Cyfrowy sygnał wyjściowy z ICAM-B do systemów sterowania, oparty na progach zdefiniowanych przez użytkownika

Odpowiedni do trudnych warunków

  • Wytrzymuje trudne warunki przemysłowe dzięki stopniowi ochrony do IP67.

Need a consultation?

Our experts are just a click away.