Usługi w zakresie formowania wtryskowego

Cavity pressure monitoring with ComoNeo by Kistler makes easy work of process monitoring and quality assurance for injection molding

Kto zna swoje produkty lepiej niż producent? Oryginalny Serwis Kistler to kompleksowe rozwiązanie pochodzące bezpośrednio od światowego lidera w dziedzinie technologii pomiarów dynamicznych. Oferujemy serwis, który dorównuje jakości naszych sprawdzonym produktom i rozwiązaniom. Co więcej, oferujemy szereg pakietów serwisowych, dzięki czemu możemy dostarczyć rozwiązanie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb.

Kompleksowe usługi w zakresie formowania wtryskowego tworzyw sztucznych: wsparcie ekspertów na każdym etapie cyklu produkcyjnego

Services from Kistler deliver added value along the entire life cycle.

Utrzymanie wysokiej jakości produktu przy rosnącej presji cenowej to wyzwanie, z którym mierzy się obecnie wielu producentów form wtryskowych i wtryskarni. Jednocześnie rosną wymagania dotyczące identyfikowalności formowanych elementów. Aby zapewnić sprawny proces rozwoju i produkcji nowego elementu z tworzywa sztucznego, oferujemy szerokie portfolio usług, które towarzyszą naszym klientom na różnych etapach. Pomagamy w redukcji ryzyka procesowego, obniżeniu kosztów uruchomienia i osiągnięciu długoterminowej, stabilnej jakości produktu. Skorzystaj z naszej dogłębnej wiedzy aplikacyjnej i zapoznaj się z ofertą oryginalnych usług Kistler dla każdego etapu cyklu życia produktu!

Instalacja

Simulation of sensor installation in the mold and commissioning support

Projektowanie form ma istotny wpływ na przetwórstwo tworzyw sztucznych i jakość produktu. Aby zminimalizować ryzyko w fazie projektowania, firma Kistler oferuje usługę symulacji planowanego procesu formowania wtryskowego. Dzięki temu możemy doradzić Państwu w zakresie optymalnego rozmieszczenia czujników w formie i przedstawić zalecenia dotyczące parametrów procesu. Dodatkowo, usługa Walidacja Formy 1 służy do sprawdzenia otworów montażowych form i prawidłowego uruchomienia wszystkich czujników. Dostarczony raport dokumentuje prawidłową instalację formy oraz gotowość eksploatacyjną sprzętu pomiarowego. Usprawnia to konfigurację i ułatwia współpracę między producentem formy a wtryskarniami.

  • Symulacja ryzyka
  • Walidacja formy 1

Konserwacja reaktywna

In case of failure Kistler is there with spare parts and repairs and offers rental equipment.

W rzadkich przypadkach awarii sprzętu, serwis oryginalny serwis Kistler służy Państwu szybką i skuteczną pomocą. Nasz awaryjny magazyn części zapasowych gwarantuje terminowe dostarczenie odpowiednich części zamiennych, tak aby mogli Państwo skorzystać z pomocy dokładnie wtedy, gdy jej Państwo potrzebują. Pomagamy również w zapewnieniu dostępności sprzętu: urządzenia do wynajęcia umożliwiają ciągłość produkcji w czasie napraw i zwiększają ogólną wydajność Państwa produkcji.

  • Magazyn awaryjny
  • Usługi wynajmu podczas naprawy

Konserwacja zapobiegawcza

Regular inspections, calibrations and software updates deliver peak performance and high process reliability.

Regularne kalibracje i inspekcje zapewniają wysoki poziom niezawodności procesów i długotrwałą ochronę sprzętu. Opierają się one na precyzyjnych rozwiązaniach pomiarowych, które gwarantują bezbłędną produkcję. Regularne aktualizacje naszych autorskich narzędzi programowych, takich jak Stasa QC, ComoNeo i AkvisIO IME, zapewniają wysoki poziom komfortu użytkowania i dostępności oraz wprowadzają nowe funkcje.

  • Kalibracja na miejscu
  • Planowe przeglądy na miejscu
  • Aktualizacja oprogramowania

Działanie & ulepszanie

Potrzebujesz konsultacji?

Nasi eksperci są dostępni za jednym kliknięciem.