Testowanie silników rakietowych

Know your rocket engine by heart – with Kistler test and measurement technology

Precyzyjny pomiar ciągu, ciśnienia i drgań w ekstremalnych warunkach.

Rakiety są złożonymi i kosztownymi urządzeniami, które poddawane są dużym obciążeniom, zwłaszcza podczas startu. Dlatego ich silniki muszą być dokładnie testowane, aby spełniały wysokie wymagania. W zależności od rodzaju paliwa (stałego lub ciekłego) charakterystyka ciągu, ciśnienia i drgań jest niezbędnym wymogiem testowym dla bezpiecznego i wydajnego startu rakiety. Firma Kistler ma ponad 50-letnie doświadczenie w testowaniu kosmicznym i wspiera inżynierów najnowocześniejszą, dostosowaną do konkretnych zastosowań technologią pomiarową. Zaufaj nam, a Twoja rakieta wzbije się w powietrze!

Do 750 Hz

Pomiar siły dynamicznej o wysokiej częstotliwości

Do 700 °C

Pomiar ciśnienia dynamicznego bezpośrednio w komorze spalania: za pomocą czujników wysokotemperaturowych (możloiwa krótkotrwała praca w temeperaturze do 1000 °C)

Kriogeniczne

Charakterystyka dynamiczna zasilania paliwem ciekłym za pomocą piezoelektrycznych czujników ciśnienia i przyspieszenia

Długoterminowy pomiar

ciśnienia statycznego za pomocą piezorezystancyjnych czujników ciśnienia

Wysoka częstotliwość drgań własnych

Dostarczamy czujniki siły o częstotliwości drgań własnych >50 kHz do pomiarów o wysokiej dynamice.

Zakres pomiarowy

Technologia czujników PE umożliwia quasi-statyczne i dynamiczne pomiary siły z wysoką rozdzielczością.

Możliwość dostosowania

Jedno- i wieloskładnikowe czujniki siły firmy Kistler można łączyć w dynamometry dostosowane do konkretnych zastosowań.

Odpowiedź częstotliwościowa

Długotrwałe pomiary ciśnienia statycznego wymagają technologii piezorezystywnej o zakresie działania od 0 Hz do 5 kHz, w przeciwieństwie do czujników piezoelektrycznych, które umożliwiają jedynie pomiary dynamiczne i quasi-statyczne.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

W zależności od zastosowania i miejsca instalacji czujnika ciśnienia może być wymagana wewnętrzna ochrona przed zapłonem w środowiskach wybuchowych.

Długoterminowa stabilność

Piezorezystancyjne czujniki ciśnienia wykorzystują wypełniony olejem, poddany mikroobróbce, krzemowy element czujnikowy, który zapewnia długoterminową stabilność na poziomie 0,1% rocznie.

Przyspieszeniomierze do bardzo wysokich temperatur

Czujniki mogą być montowane w pobliżu komory spalania i są preferowanym wyborem do optymalnego pomiaru niestabilności spalania. W takich zastosowaniach temperatura może osiągać nawet 550 °C (930 °F).

Akcelerometry kriogeniczne i czujniki ciśnienia

Kriogeniczne piezoelektryczne akcelerometry i czujniki ciśnienia obejmują wyjątkowy zakres temperatur do -196 °C (-320 °F).

Czujniki wysokiego ciśnienia do zapłonu

Podczas pomiarów w fazie zapłonu, wysoce dynamiczne czujniki wysokiego ciśnienia wykrywają szczytowe wartości ciśnienia, bardzo wysokie i szybko rosnące szoki termiczne, które powodują bardzo duże obciążenie membrany czujnika.

Polecane produkty

Więcej informacji można znaleźć w naszym słowniku

Potrzebujesz konsultacji?

Nasi eksperci są dostępni za jednym kliknięciem.