Przemysł kosmiczny to rozwijająca się branża o coraz większym znaczeniu, która służy ludzkości na całym świecie. Codziennie korzystamy z technologii kosmicznej, używając telefonów komórkowych, nawigując za pomocą GPS lub sprawdzając prognozę pogody. Zajmuje się ona najbardziej istotnymi zagadnieniami, takimi jak zmiany klimatyczne, rzadkie zasoby, zdrowie i starzenie się. Wyobraź sobie, gdzie byśmy byli bez satelitów? Przemysł kosmiczny jest istotnym motorem postępu naukowego i innowacji, a tym samym gospodarki. Opracowanie i produkcja wysokiej jakości technologii kosmicznej jest niezwykle trudne. Właśnie w tym miejscu pojawia się firma Kistler. Jako znawcy branży, poświęcamy się opracowywaniu precyzyjnych czujników, których potrzebujesz, niezależnie od wymagań planu testów. Oferujemy również profesjonalne doradztwo i usługi na całym świecie.
Technologie pomiarowe dla zastosowań kosmicznych

Prace badawczo-rozwojowe oraz testy w zastosowaniach kosmicznych
Produkcja dla przemysłu kosmicznego
Potrzebujesz konsultacji?
Nasi eksperci są dostępni za jednym kliknięciem.