Lotnictwo to zaawansowana technologicznie branża, która napędza innowacje i odgrywa kluczową rolę w gospodarce. Samoloty to złożone pojazdy składające się z milionów elementów, wymagające szeroko zakrojonych prac badawczo-rozwojowych. Aby zachować konkurencyjność samoloty muszą być zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby mogły bezpiecznie funkcjonować przez 25 lat.
Branża stoi przed wyzwaniami takimi jak ochrona klimatu i ochrona przed hałasem oraz bezpieczeństwo transportu lotniczego. Pomimo rosnącego ruchu lotniczego liczba wypadków lotniczych spadła dzięki szczegółowym procedurom utrzymania (konserwacji) i bezpieczeństwa. Projektowanie, produkcja i utrzymanie (konserwacja) samolotów podlegają surowym normom, a dokładne testy są przeprowadzane w oparciu o wiek i liczbę godzin lotu.
W produkcji jakość ma ogromne znaczenie. Nawet niewielkie wady mogą mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa, dlatego każda część musi spełniać rygorystyczne normy, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność samolotu. Technologie pomiarowe stosowane w lotnictwie odgrywają kluczową rolę w osiąganiu tej jakości, dostarczając precyzyjnych danych i zapewniając zgodność komponentów z dokładnymi specyfikacjami.
Jako firma z branży, skupiamy się na rozwijaniu technologii czujników, które mają dokładnie taki poziom czułości, jakiego potrzebujesz do testów i zatwierdzania, niezależnie od tego, czego wymaga Twój plan testów.
Oferujemy również profesjonalne doradztwo i usługi na całym świecie. Jako Twój partner przyczyniamy się do sukcesu Twojej firmy lotniczej – a sukces ten zależy od najwyższej niezawodności urządzeń pomiarowych stosowanych w lotnictwie.