Serwoprasa – bezpieczny montaż i testowanie urządzeń medycznych

Kompletne rozwiązanie: serwoprasa Kistler do montażu i testowania urządzeń medycznych składa się z modułu łączącego NCFT, serwowzmacniacza i monitora procesu NC.

Wygodne, kompletne rozwiązanie

Nasza prasa serwo do montażu i testowania urządzeń medycznych to wygodne, kompletne rozwiązanie – obejmujące system monitorowania procesów maXYmos NC oraz moduł łączenia NCFT 2157B – przeznaczone do zastosowań w dziedzinie elektromechanicznego łączenia i montażu elementów wyrobów medycznych.

maXYmos NC steruje, monitoruje, analizuje i dokumentuje krzywe siły i przemieszczenia dla procesów łączenia i montażu, wyłącznie w połączeniu z modułami łączenia NC oraz serwowzmacniaczem IndraDrive, stanowiącymi części systemu.

Nasz moduł łączenia NCFT 2157B posiada prowadnicę liniową ze zintegrowanym w tłoczysku piezoelektrycznym czujnikiem siły oraz zintegrowanym sterowaniem. Jest przeznaczony do łączenia z użyciem niewielkich sił. Dwa różne zakresy pomiarowe umożliwiają użycie w wielu aplikacjach i pozwolą na produkcję szerokiej gamy komponentów i produktów.

Zalety kompletnego systemu serwopras Kistler do montażu i testowania urządzeń medycznych:

  • Nie ma potrzeby wyszukiwania odpowiednich komponentów i ich instalowania
  • Zintegrowane monitorowanie procesu za pomocą maXYmos NC, nawet „nowicjusze” mogą z łatwością zarządzać parametryzacją
  • Elektromechaniczny moduł łączący NCFT 2157B

Moduł łączenia NCFT 2157B – cechy:

  • Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach czystych
  • Zakres pomiaru od 0,05 kN do 1,5 kN
  • Telemetria zapewnia najwyższą dokładność pomiaru
  • Wysokie zabezpieczenie przeciążeniowe czujników
  • Doskonała dynamika do 400 mm/s dla bardzo krótkich cykli
  • Zintegrowane przełączanie między dwoma zakresami pomiarowym
  • Dwie wersje:
    • Konstrukcja prosta ze skokiem 100 mm
    • Konstrukcja kątowa ze skokiem 250 mm

Prasy serwo – najwyższa efektywność energetyczna podczas montażu i testowania

Prasy serwo (elektromechaniczne systemy łączenia) pomagają osiągnąć oszczędności energii nawet do 90% w porównaniu z systemami pneumatycznymi*, co znacznie obniża całkowity koszt posiadania (TCO) oraz emisję CO2. Oznacza to również, że przyczynicie się Państwo do ochrony klimatu!

Funkcje maXYmos NC dostosowane do konkretnych zastosowań – opcjonalne:

  • Zintegrowane zarządzanie użytkownikami
  • Ścieżka audytu:
    • Rejestrowanie i monitorowanie wszystkich zmian w procesach testowania wraz z indeksowaniem czasu i użytkowników w celu zapewnienia pełnej identyfikowalności każdego produktu w celu pobrania i utworzenia kopii zapasowej
    • Przechowywanie w plikach chronionych przed zapise
  • Bezpieczeństwo:
    • Opcjonalne blokowanie portów w celu bezpiecznej integracji ze strukturą danych klienta
  • Kompletna dokumentacja: do kwalifikacji instalacji (IQ) i kwalifikacji operacyjnej (OQ) w oparciu o przygotowane listy kontrolne
  • Zintegrowane sterowniki drukarek do drukowania dokumentacji wyników testów

Bezpieczny montaż i niezawodne testowanie urządzeń medycznych dzięki naszej prasie serwo. Skontaktuj się z nami.

* Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Kassel (2012)