Rejestrator stanów przejściowych nowej generacji do modułowej, szybkiej akwizycji sygnałów

Transient recorder 2529A with precise high bandwidth signal conditioning and data acquisition, all combined into one single modular device.

Szybkie i dokładne czujniki wymagają wysokiej klasy komponentów łańcucha pomiarowego, aby osiągnąć maksymalną wydajność. Rejestratory stanów przejściowych firmy Kistler wymagają wydajnych komponentów w łańcuchu pomiarowym, aby zapewnić oczekiwany wysoki poziom wydajności. Rejestratory stanów przejściowych firmy Kistler są przeznaczone do precyzyjnego przetwarzania sygnałów o dużej szerokości pasma i akwizycji danych, a wszystko to w jednym modułowym urządzeniu. Wysoki poziom integracji optymalizuje wydajność i zmniejsza niepewność pomiaru w łańcuchu pomiarowym. Skalowalne i modułowe rozwiązanie można dostosować do szerokiego zakresu zastosowań, od wysoce wydajnej kontroli jakości w produkcji po skomplikowane zadania badawczo-rozwojowe. Rejestrator stanów przejściowych nowej generacji będzie dostępny w tym roku i zapewni nowy poziom dokładności i skalowalności.

Wzmacniacz ładunku

Rejestrator stanówe przejściowych 2529A jest wyposażony w zintegrowane wzmacniacze ładunku przeznaczone do sygnałów o dużej szerokości pasma. Nowa konstrukcja umożliwia dokładne kondycjonowanie sygnału do 500 kHz. Chociaż wzmacniacz ładunku ma konstrukcję quasi-statyczną, zintegrowano w nim potężną kompensację dryftu, która skutecznie eliminuje dryft wzmacniacza. Szeroki wybór zakresów wejściowych ładunku ułatwia podłączenie szerokiej gamy typów czujników dla wszystkich wielkości mierzonych.

  • Pełny zakres wejściowy ładunku od ±120 do ±100 000 pC
  • (-3dB) górna częstotliwość odcięcia >500 kHz
  • (-3dB) dolna częstotliwość odcięcia <0,00001 kHz
  • Skuteczna kompensacja dryftu

Kondycjoner napięcia

Dzięki szerokości pasma do 10 MHz sygnały napięciowe podłączonych czujników i urządzeń peryferyjnych mogą być mierzone precyzyjnie i szybko. Aby dostosować się do wszystkich typów sygnałów wejściowych, sprzężenie można wybrać w oprogramowaniu dla sprzężenia AC, DC i IEPE. Stały prąd zasilania wzmacniacza IEPE można ustawić w zakresie od 4 do 20 mA, aby dostosować go do długości i pojemności kabla, zapewniając zawsze pełną szerokość pasma czujnika.

  • Sprzężenie: AC, DC, IEPE
  • Pełny zakres wejściowy od ±0,1 do ±25 V
  • Pasmo przenoszenia do 10 MHz
  • Prąd zasilania IEPE 4-20 mA
  • Szybkość narastania 50 ns

Cyfrowe wejścia/wyjścia

Aby integracja rejestratora przejściowego z konfiguracją pomiarową była jak najłatwiejsza, wybór złączy BNC na płycie tylnej upraszcza konfigurację. Nasze złącze wyzwalające może wykrywać otwieranie i zamykanie obwodów elektrycznych lub sygnałów TTL. Alternatywnie pomiar może być wyzwalany na podstawie dowolnego analogowego kanału wejściowego. Aby połączyć się z wejściami o niskiej impedancji innego sprzętu, takiego jak szybkie kamery, dostępne są dwa oddzielnie sterowane złącza wyzwalające. Złącze wyzwalające może służyć do sygnalizowania gotowości do pomiaru.

  • Dedykowane wejście wyzwalające
  • Wyjście wyzwalające (2x)
  • Wyjście uzbrojenia

Akwizycja danych

Aby uzupełnić przetwarzanie sygnałów o wysokiej przepustowości rejestratora przejściowego, zintegrowany system DAQ został zaprojektowany do pracy z najwyższymi częstotliwościami próbkowania. Jednoczesne próbkowanie do 16 kanałów i możliwość synchronizacji PTP zaspokaja nawet wymagające zastosowania badawczo-rozwojowe

  • Rozdzielczość 16 bitów
  • 20 MS/s/kanał

Oprogramowanie

KiDynamic software for highly efficient workflow based testing

Rejestrator przejściowy zapewnia najnowocześniejsze przetwarzanie sygnałów i akwizycję danych, ale to wybór odpowiedniego oprogramowania sprawia, że system naprawdę się wyróżnia. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Kistler, aby omówić, które środowisko oprogramowania najlepiej odpowiada Twoim potrzebom!

  • KiDynamic: do wysoce wydajnych testów opartych na zoptymalizowanym przebiegu pracy
  • TranAx: do elastycznych zadań badawczo-rozwojowych
  • API: zintegruj nasze urządzenie całkowicie z istniejącym środowiskiem dzięki naszym otwartym interfejsom API