Przenośny wzmacniacz ładunku 5811A

The new handheld charge amplifiers enable data analysis in situ.

Rejestracja danych, testowanie izolacji i zapewnienie jakości – w prosty sposób

Przenośne wzmacniacze ładunku, monitory nadajników i testery izolacji z serii 5811A firmy Kistler wyznaczają nowy standard w mobilnej rejestracji danych z piezoelektrycznych łańcuchów pomiarowych. Oferują konfigurowalne tryby pomiaru – w tym funkcję rejestracji i różnorodne opcje wizualizacji – w połączeniu z niezwykle wytrzymałą konstrukcją (IP54) do użytku w trudnych warunkach.

W zależności od wersji, urządzenia przenośne mogą służyć jako mobilne urządzenia pomiarowe, do testowania izolacji, do pomiarów referencyjnych, a także jako narzędzia referencyjne do testowania parametrów procesów i ich weryfikacji. Ich wszechstronność sprawia, że ​​te urządzenia przenośne idealnie nadają się do kontroli jakości, autonomicznego rejestrowania danych i rozwiązywania problemów w terenie – nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni.

Bezproblemowa cyfrowa dokumentacja wyników pomiarów i metadanych zwiększa efektywność regularnych prac konserwacyjnych  piezoelektrycznych łańcuchów pomiarowych.

Przenośny wzmacniacz ładunku 5811A wyjaśniony w 4 minuty

 

Poznaj produkt

 

Wszechstronność ręcznego wzmacniacza ładunku 5811A – odpowiedni tryb dla każdego zastosowania

Przenośne urządzenie pomiarowe

Tryb pomiaru
  • Łatwy pomiar na miejscu i rejestracja sygnału
  • Wyświetlanie krzywej pomiarowej
  • Statystyki (min, max, rms)
  • Rejestracja danych: do 50 kSps na kanał

Narzędzie referencyjne do weryfikacji procesu

Tryb oceny
  • Okresowa kontrola parametrów procesu zgodnie z wartościami granicznymi zdefiniowanymi przez użytkownika
  • Wizualizacja pomiarów w postaci dostosowywanego wykresu
  • Przechowywanie wyników w urządzeniu do celów dokumentacyjnych
  • Odpowiedni tryb do wstępnego obciążania czujników siły

Pomiar referencyjny w pętli zamkniętej

Tryb pomiarowy

  • Referencyjne urządzenie pomiarowe z możliwością śledzenia kalibracji dla przenośnego wzmacniacza ładunku i czujnika
  • Umożliwia sprawdzenie prawidłowego działania maszyny
  • Sprzężenie zwrotne sygnału referencyjnego do systemu sterowania procesem poprzez wyjście napięciowe

Test izolacji czujnika i przewodu

Tryb testu izolacji (tylko 5811A00)

  • Kontrola stanu piezoelektrycznego łańcucha pomiarowego (czujnika i przewodu) na miejscu
  • Przechowywanie wyników w urządzeniu do celów dokumentacyjnych
  • Do piezoelektrycznych łańcuchów pomiarowych o wysokiej izolacji

Ręczny wzmacniacz ładunku 5811A — cechy i zalety

Hassle-free on-site measurements with battery-powered device

Możliwość przenoszenia

  • Łatwe pomiary na miejscu — dzięki wzmacniaczowi ładunku zasilanemu bateryjnie i monitorowi nadajnika
[object Object]

Ustawienia pomiarowe

  • Konfiguracje pomiarowe definiowane przez użytkownika – umożliwiają szybkie dostosowanie do powtarzających się zadań i zwiększają wydajność
[object Object]

Rejestrowanie i przechowywanie danych

  • Rejestrowanie i przechowywanie danych w urządzeniu – w celu zapewnienia jakości lub dalszej analizy
Interaction with external systems (trigger input & analog output)

Interoperacyjność

  • Płynna interakcja z systemami zewnętrznymi (wejście wyzwalające i wyjście analogowe) – dla większej elastyczności
Vibration, shock, free fall and IP54 tested for operation in harsh environments

Wytrzymałość

  • Przetestowany pod kątem wibracji i wstrząsów – idealny do pracy w trudnych warunkach (klasa ochrony IP54)
Extension of functionality as needed

Licencjonowanie oparte na funkcjach

  • Zakres funkcji można dostosować i rozszerzyć w dowolnym momencie zgodnie z potrzebami
Complete kit with all accessories included

Kompletny zestaw

  • Ręczny wzmacniacz ładunku i monitor nadajnika są dostarczane jako kompletny zestaw zawierający wszystkie akcesoria
Ensure full traceability

Kalibracja z możliwością śledzenia

  • Wzmacniacz ładunku i monitor nadajnika z możliwością śledzenia kalibracji – do stosowania w referencyjnym łańcuchu pomiarowym

Potrzebujesz konsultacji?

Nasi eksperci są dostępni za jednym kliknięciem.