Przemysł elektryczny i elektroniczny

Measurement technology from Kistler covers a broad range of manufacturing areas in the electrical and electronics industries.

Technologia pomiarowa dla przemysłu elektrycznego i elektronicznego

Branża elektryczna i elektroniczna charakteryzuje się krótkim cyklem życia produktów, presją na innowacje oraz tendencją do miniaturyzacji. Wraz ze zmniejszaniem się, wzrostem mocy i złożoności podzespołów elektrycznych i elektromechanicznych, rosną wymagania dotyczące dokładności pomiarów, procedur testowych oraz wykrywania błędów podczas produkcji i kontroli jakości. Należy również wziąć pod uwagę ekonomię i zrównoważony rozwój. Jednocześnie konkurencja zmusza producentów do szybkiego wprowadzania nowych produktów na rynek i zapewnienia długoterminowej stabilności oraz trwałości mechanicznej i elektrycznej swoich produktów.

Zmieszczenie większej liczby funkcji w mniejszych komponentach wymaga bardziej precyzyjnej produkcji. W rezultacie właściwości takie jak stabilność wymiarowa i twardość powierzchni zyskują na znaczeniu w produkcji komponentów elektrycznych i elektromechanicznych. Jednak wrażliwe struktury, takie jak cienkościenne części lub delikatne mechanizmy, również zwiększają ryzyko wystąpienia wad podczas produkcji, np. podczas formowania wtryskowego, tłoczenia, łączenia, montażu, a nawet kontroli produktu.

Produkcja w przemyśle elektrycznym i elektronicznym obejmuje wiele obszarów o zróżnicowanych wymaganiach dotyczących materiałów, technologii produkcji i kontroli jakości. Siła, ciśnienie, przyspieszenie i moment obrotowy odgrywają decydującą rolę w rozwoju procesów produkcyjnych i w trakcie samej produkcji. Odchylenia od zdefiniowanych parametrów mogą prowadzić do uszkodzeń i usterek oraz generować dodatkowe koszty jakości.

W tym miejscu niezwykle dynamiczne pomiary za pomocą czujników piezoelektrycznych umożliwiają efektywne monitorowanie procesów, identyfikowalność i ciągłą optymalizację procesów produkcyjnych. Nasze piezoelektryczne rozwiązania pomiarowe i testowe oraz optyczne rozwiązania technologiczne do pomiarów są dostosowane do konkretnych zastosowań i można je bezproblemowo zintegrować z liniami produkcyjnymi – od pojedynczych czujników, po kompletne systemy monitorowania procesów, systemy inspekcji i stanowiska montażowe dla pras serwo. Systemy kontroli wizyjnej inline i end-of-line (EOL) z przetwarzaniem obrazu wspomaganym przez sztuczną inteligencję i rozdzielczością rzędu mikrometrów zapewniają zautomatyzowaną, 100-procentową kontrolę i najwyższą możliwą jakość w różnych środowiskach produkcyjnych.

Kistler jest partnerem przemysłu elektrycznego i elektronicznego w zakresie produkcji:

  • Produktów elektroniki użytkowej (produkty 3C)
  • Elektroniki przemysłowej
  • Złączy elektrycznych i części komponentów elektrycznych
  • Komponentów elektromechanicznych i zespołów

Efektywne rozwiązania pomiarowe o wysokim stopniu integracji dla każdego poziomu automatyzacji zapewniają elastyczność niezbędną do dostosowywania się do szybkich zmian rynkowych w branży elektrycznej i elektronicznej.

Zalety pomiarów o wysokiej dynamice przy użyciu czujników piezoelektrycznych do monitorowania procesów i zadań testowych w przemyśle elektrycznym i elektronicznym

Nasza niezrównana precyzja i trwałość gwarantują najwyższą jakość i wydajność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.
[object Object]

Obniżenie kosztów

  • Zwiększona produktywność
  • Niższe koszty materiałów
  • Wyższa jakość
  • Optymalizacja utrzymania ruchu i zarządzania zakładem
Guarantee and increase quality

Gwarancja i podnoszenie jakości

  • Monitorowanie w czasie rzeczywistym
  • Kontrola procesu
  • Zapobieganie błędom
  • Kontrola tolerancji
  • Dokumentacja jakości
  • Pełna identyfikowalność
  • Precyzja i wysoka powtarzalność
[object Object]

Zwiększenie produktywności

  • Optymalizacja procesów
  • Zredukowanie strat materiału
  • Ciągłe monitorowanie
  • Lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych
  • Planowanie i optymalizacja zasobów
[object Object]

Przewaga konkurencyjna

  • Wysoka jakość
  • Krótkie terminy dostaw
  • Konkurencyjne ceny
  • Satysfakcja klienta
  • Poprawa wizerunku, kwalifikacja jako dostawca produktów wysokiej jakości
Zapewniamy wsparcie na każdym etapie łańcucha wartości, wykorzystując dogłębną wiedzę specjalistyczną, wieloletnie doświadczenie w zakresie technologii pomiarów piezoelektrycznych i optycznych oraz najnowocześniejsze technologie monitorowania procesów, kontroli jakości i zapewnienia jakości.

Rozwiązania pomiarowe o wysokim stopniu integracji dla każdego poziomu automatyzacji