Precyzyjne montaże wciskane w branżach 3C

Kistler backs manufacturers of 3C electronic products with individual press-fit systems and solutions from a single source.

Systemy i rozwiązania dla działu rozwoju i produkcji

Połączenia wciskane (bez lutowania) są bardzo niezawodne i odporne na czynniki zewnętrzne, takie jak wibracje, uderzenia lub wstrząsy. Dzięki tym zaletom technologia wciskania (zwana również spawaniem na zimno) jest preferowaną technologią mocowania w wielu operacjach montażowych związanych z produkcją wyrobów w branżach 3C – komputerowej, komunikacyjnej i elektroniki użytkowej. 

Na przykład: metoda wciskania jest stosowana do montażu płytek drukowanych (PCB) z elementami elektroniki mocy i złączami do płytek drukowanych; wykorzystuje się ją również w montażu typu płytka-płytka (płyty montażowe lub panele tylne). Wykonanie tych złożonych procesów łączenia zgodnie z wysokimi standardami jakości i wydajności stanowi wyzwanie: w jaki sposób można precyzyjnie kontrolować siłę i pozycjonowanie? Ta sama kwestia pojawia się w procesach klejenia wyświetlaczy, mających na celu połączenie szczególnie wrażliwych materiałów i komponentów, takich jak szkło i czujniki dotykowe: również w tym przypadku niezbędne jest przyłożenie wymaganych sił docisku z maksymalną precyzją i powtarzalnością.

Components and systems for easy integration to lines allow great flexibility in press-fit assembly of 3C electronic products

Komponenty i systemy firmy Kistler można z łatwością zintegrować z liniami montażowymi. Oferta obejmuje zarówno pojedyncze czujniki i systemy monitorowania procesów, jak i kompletne systemy pras serwo, a także szybki system łączenia NCFQ wyposażony w elektromagnetyczny napęd liniowy. Rozwiązania te zapewniają użytkownikom dużą elastyczność, dzięki czemu mogą oni w każdej chwili dostosować się do gwałtownych zmian na rynku.

Realizacja złożonych zadań związanych z prasowaniem, klejeniem i testowaniem w produkcji produktów 3C z maksymalną precyzją, krótkimi czasami cyklu i wysoką wydajnością

Oferujemy najnowocześniejsze technologie montażu i łączenia, które pozwolą Państwu sprostać stale rosnącym wymaganiom w zakresie jakości, szybkości produkcji, identyfikowalności i wydajności w branżach produkujących urządzenia 3C.

Zalety systemów i rozwiązań firmy Kistler w produkcji elektroniki 3C

Process reliability

Niezawodność procesu

  • Wysoka powtarzalność
  • Precyzyjne przyłożenie sił w procesie łączenia
  • 100% monitorowanie i dokumentacja zmierzonych wartości
Cut costs

Obniż koszty

  • Elektromechaniczne systemy łączenia zapewniające wysoką efektywność energetyczną i oszczędność kosztów nawet do 90%*
  • Krótkie przestoje (mała ilość czynności utrzymaniowych)
Excellent flexibility

Doskonała elastyczność

  • Szeroka gama produktów
  • Wysoki stopień integracji
  • Szybkie uruchomienie
  • Krótki czas konwersji 
  • Możliwość rozbudowy
Global support

Globalne wsparcie

  • Światowa sieć serwisowa
  • Centrum Kompetencji Łączenia (Joining Competence Center - JCC) do przeprowadzania testów, eksperymentów i symulacji
  • Pakiety utrzymaniowe

Jako eksperci w dziedzinie technologii łączenia i wciskania oferujemy Państwu indywidualnie dostosowane systemy i rozwiązania z jednej ręki: od testów pilotażowych i symulacji aż po kompletne rozwiązania dla procesów montażowych.


Kistler supplements the LinMot linear module with piezoelectric force measurement technology and acceleration compensation.
System szybkiego łączenia NCFQ do produkcji elektroniki 3C – zapewniający najwyższą precyzję przy dużej dynamice

Innowacyjny system szybkiego łączenia NCFQ łączy w sobie dynamikę elektromagnetycznego napędu liniowego z bezpośrednim napędem firmy LinMot z precyzją piezoelektrycznej technologii pomiarowej. Został on zaprojektowany specjalnie z myślą o zastosowaniach o wysokiej dynamice, wymagających niewielkich sił do 500 N – na przykład w montażu i sterowaniu komponentów elektronicznych lub podczas testowania przekaźników i systemów haptycznych.

This complete servo press system from Kistler is the perfect choice for precise press-fit assembly of 3C electronic products.
Wdrażaj aplikacje wciskania i klejenia, a także testowanie produktów w produkcji elektroniki 3C za pomocą kompletnego systemu opartego o serwoprasę

Kompletny elektromechaniczny system serwoprasy gwarantuje wysoką niezawodność procesu w przypadku zautomatyzowanego montażu poprzez wciskanie z monitorowaniem siły i przemieszczenia, klejenia wyświetlaczy oraz testowania produktów przy użyciu bardzo małych sił.

W tym rozwiązaniu moduł łączący 2157B NCFT ze zintegrowanym systemem monitorowania procesu maXYmos NC obsługuje sterowanie, monitorowanie, ocenę i dokumentację procesów montażowych i/lub profili siły-przemieszczenia, zapewniając kompleksową kontrolę jakości i identyfikowalność w montażu produktów elektronicznych 3C. 

Chcesz mieć pewność, że procesy łączenia i montażu w produkcji elektroniki 3C będą przebiegały z maksymalną precyzją i wydajnością?

Zaufaj więc technologii wciskanej i doświadczeniu firmy Kistler!