Separation cable for piezoelectric sensors, V3 pos. to 3 x BNC pos., 2 m / 1698AA2

1698AA2
18000670
- Cable material: PFA
- IP protection: IP65 / IP40
- Operating temperature range from -40 to 120°C
- Cable length: 2 m
Na zapytanie
Na żądanie
Zaloguj się do myKistler, aby zobaczyć ceny
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mmBending radius (dynamic)
30 mmUsed for triaxial measurements in multi-axis force sensors.
Załadunek
Załadunek