Separation cable for voltage output sensors, 1/4-28 neg. to 3 x BNC pos., FEP, 5 m / 1756C5K04

1756C5K04
18029303
- Cable material: FEP (main)
- IP protection (sensor / amplifier): IP50 / IP40
- Cable length: 5 m
- Temperature range: -196 ... 200°C
Na zapytanie
Na żądanie
Zaloguj się do myKistler, aby zobaczyć ceny
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP50Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40Cable for voltage output sensors (e.g. IEPE triaxial accelerometers).
Załadunek
Załadunek