Nauka o sporcie i analiza wyników

Force plates and systems from Kistler are the key to sound performance analysis and research in sports science.

Szybciej, wyżej i silniej dzięki platformom pomiaru siły

Najwyższe wyniki sportowe zależą od dostosowanych metod treningowych, które muszą być stale optymalizowane w odpowiedzi na potrzeby każdego sportowca. W biomechanice dokładna znajomość wzorców ruchowych i krzywych siłowych ma zasadnicze znaczenie dla analizy wyników. Płyty siłowe Kistler wykorzystują czujniki piezoelektryczne do rejestrowania danych biomechanicznych, które sportowcy, trenerzy i naukowcy zajmujący się sportem mogą oglądać bezpośrednio na ekranie. Korzyści: natychmiastowa analiza wydajności i efektywności treningu, poprawa techniki i ruchu, mniej kontuzji i zoptymalizowana regeneracja. Nic więc dziwnego, że nasze rozwiązania pomiarowe są wykorzystywane w niemal każdej dyscyplinie sportowej na wszystkich kontynentach – zarówno jako pojedyncze komponenty, jak i kompletne systemy.

KiSprint: szybszy start z bloków startowych, szybszy bieg do mety

KiSprint from Kistler is an instrumented starting block designed for sports science and performance diagnostics of sprint starts.

Aby bieg był idealny, każdy szczegół musi być dopracowany – już od samego początku! Sportowiec może osiągnąć maksymalną moc na tych krytycznych pierwszych metrach tylko wtedy, gdy jego technika jest absolutnie poprawna. KiSprint, oprzyrządowany blok startowy firmy Kistler, mierzy krzywą siły podczas treningu sprintu, a laser rejestruje prędkość sportowca. KiSprint automatycznie oblicza również dane dotyczące wydajności, dostarczając cennych informacji na temat fazy startu i przyspieszenia – dzięki czemu sportowcy z każdym biegiem są o krok bliżej perfekcji.

Łatwa obsługa

Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie (dołączone do zestawu) i prosta konstrukcja systemu pozwalają trenerom zaoszczędzić cenny czas, dzięki czemu mogą skupić się na najważniejszym zadaniu: swoich sportowcach.

Przejrzysta informacja zwrotna

Sportowcy i trenerzy mogą przeglądać dane dotyczące wydajności natychmiast po ich zarejestrowaniu. Wyświetlacz ekranowy ułatwia analizę danych dotyczących siły, a obrazy wideo pomagają w praktycznym zastosowaniu wyników.

Wartości porównawcze

KiSprint ułatwia porównywanie wyników sportowca w różnych momentach lub porównywanie wyników różnych sportowców: to prosty sposób na śledzenie postępów treningowych i obserwowanie efektów różnych strategii treningowych.
 

KiSwim: Sukces, gdy ma to znaczenie

KiSwim by Kistler enables performance analysis of swim starts and provides insights for sports science.

System analizy wyników KiSwim firmy Kistler pomaga elitarnym pływakom z całego świata analizować i poprawiać swoje techniki startu i nawrotów. System wykorzystuje wyposażone w czujniki bloki startowe i platformy siłowe do pomiaru nawrotów w połączeniu z szybką kamerą wideo do pomiaru kluczowych parametrów wydajności podczas treningu pływaków. Dane biomechaniczne są natychmiast dostępne jako cenne dane wejściowe do analizy wyników sportowych – dzięki temu korekty można wprowadzić już podczas następnej sesji treningowej, a sportowcy zyskują kluczowe setne sekundy w kolejnych zawodach.

Szybszy start

Dobry start może dać przewagę ponad pół sekundy na pierwszych 15 metrach. Czas startu na krótkich dystansach stanowi nawet 25% całkowitego czasu wyścigu.

Szybsze nawroty

Czas zaoszczędzony na nawrotach może wynieść nawet kilka sekund w zawodach długodystansowych. Czas nawrotu stanowi nawet 33% całkowitego czasu krótkiego wyścigu.

Szybsza analiza

Wyposażony w czujniki blok startowy, płyta nawrotowa i pięć szybkich kamer wideo rejestrują kompletny obraz startu i pierwszych 15 metrów wyścigu. Wyświetlane na ekranie dane kinematyczne i kinetyczne są łatwe do zrozumienia, dzięki czemu użytkownicy mogą przeprowadzać dokładne analizy biomechaniczne i porównania prób.
 

Kistler MARS: Bardzo elastyczna, dogłębna analiza wydajnośc

Sports performance analysis by Kistler MARS: For comparative reference-based training of individual athletes and entire teams.

MARS (oprogramowanie do pomiarów, analizy i raportowania) to profesjonalne narzędzie do analizy wydajności z wykorzystaniem platform siłowych firmy Kistler. Zintegrowane testy wydajności, takie jak skok z kontr ruchem, skok z opadaniem i kołysanie ciała, zapewniają wgląd w układ nerwowo-mięśniowy sportowca i jego kondycję. Dzięki precyzyjnym, obiektywnym danym trening siłowy i kondycyjny można dostosować do potrzeb poszczególnych sportowców lub całych drużyn. Funkcja MARS Team Monitoring umożliwia wizualizację konkretnych czynników sprawnościowych poszczególnych graczy w celu porównania ich z zespołem lub innym parametrem odniesienia. Dane dotyczące siły obliczoneprzez MARS stanowią obiektywne narzędzie decyzyjne, które pozwala zapewnić, że na boisko zawsze wysyłany jest najlepszy zespół.

Poprawiaj i porównuj wyniki

Niezależnie od tego, czy dążysz do maksymalnej siły, szybkości, równowagi czy stabilności, możesz obserwować jednego zawodnika lub porównywać wyniki z innymi członkami drużyny. Wykorzystaj bezpośrednio informacje z testów wydajnościowych do zaplanowania kolejnego cyklu treningowego – to skuteczny sposób na poprawę wyników i identyfikację potencjalnych zagrożeń kontuzjami

Zmniejszone ryzyko kontuzji

Asymetria między lewą a prawą nogą może wskazywać na nierównowagę mięśniową, a znaczny spadek wydajności może być oznaką zmęczenia. MARS uwidacznia te zjawiska, dzięki czemu trenerzy mogą zaplanować odpowiednie ćwiczenia siłowe i kondycyjne.

Identyfikacja talentó

Których zawodników należy awansować? Jakie czynniki kondycyjne i punkty odniesienia są istotne w każdym rodzaju sportu? Oprogramowanie MARS pomaga identyfikować i promować utalentowanych sportowców – to naukowy sposób na ochronę inwestycji.

Potrzebujesz konsultacji?

Nasi eksperci są dostępni za jednym kliknięciem.