Usługi dla producentów urządzeń medycznych

Services for medical device manufacturers – process monitoring systems for every demand

Systemy monitorowania procesów na każdą ewentualność

Nasze usługi dla producentów urządzeń medycznych, a także producentów maszyn i urządzeń działających w środowiskach, w których wytwarzany jest sprzęt medyczny i produkty farmaceutyczne: Wspieramy Państwa w opracowaniu, wyborze, integracji i utrzymaniu odpowiednich systemów monitorowania procesów na potrzeby produkcji, montażu i testowania produktów.

  • Nasza usługa pozycjonowania czujników pomaga w prawidłowej instalacji czujników, pomagając w określeniu istotnych bramek jakościowych
  • Szkolenia z zakresu aplikacji czujników i systemów monitorowania procesów
  • Badania i testy procesów u klienta lub w naszych własnych systemach testowych
  • Wsparcie w instalacji czujników i uruchomieniu (IQ), w tym w połączeniu z systemami innych firm, np. poprzez magistralę fieldbus lub OPC UA
  • Wsparcie w walidacji formy w celu określenia limitów procesu (OQ)
  • Zgodność z wymaganiami systemu zarządzania jakością (QM)
  • Zmniejszenie ryzyka nieprawidłowego użytkowania → niezawodne i stabilne procesy
  • Doradztwo w zakresie analizy danych i modeli danych
  • Kalibracja czujników i torów pomiarowych bezpośrednio w zakładzie lub w laboratorium kalibracyjnym Kistler z zapewnieniem identyfikowalności zgodnie z normą ISO 17025 (w zależności od przypadku zastosowania)

Serwis – zarządzanie sprzętem kontrolno-pomiarowym

Wielu klientów potrzebuje wsparcia w wyjaśnianiu wątpliwości i podejmowaniu decyzji dotyczących kalibracji i zarządzania sprzętem do monitorowania procesów:

  • Dlaczego kalibracja jest konieczna?
  • Jak często należy kalibrować sprzęt / jak definiowane są odstępy czasu?
  • Czy powinniśmy kalibrować poszczególne czujniki, czy łańcuchy pomiarowe?
  • Kalibracje z możliwością śledzenia czy kalibracje serwisowe?

Firma Kistler chętnie doradzi i pomoże we wdrożeniu systemu zarządzania sprzętem kontrolno-pomiarowym, aby zapewnić jego zgodność z audytami.

Korzyści

  • Kalibracje na miejscu – usługi specjalistyczne dla producentów urządzeń medycznych oraz producentów maszyn i urządzeń
  • Aby sprostać szczególnym wymaganiom klientów oraz w przypadkach, gdy nie ma możliwości demontażu stanowiska pomiarowego (jak w przypadku zastosowań medyczno-technicznych), przeprowadzimy kalibracje in-situ w Państwa siedzibie.
  • Kalibracja na miejscu może być również wymagana ze względów regulacyjnych lub ze względu na konieczność zminimalizowania przestojów spowodowanych czasochłonnymi procedurami demontażu.

Potrzebujesz konsultacji?

Nasi eksperci są dostępni za jednym kliknięciem.