Przejdź do Nagłówek
Przejdź do Główny
Przejdź do Stopka
Ciesz się pełnymi możliwościami myKistler: uzyskaj dostęp do cenników, sprawdź dostępność produktów i natychmiast twórz własne oferty.
Produkty
Back
Branże i zastosowania
Back
Usługi i wsparcie
Back
Centrum wiedzy
Back
Praca i kariera
Back
O nas
Back
Skontaktuj się z nami
Back
Skontaktuj się z nami
Polska | Polski
Dom
/
Products for R and D and monitoring in machining
Products for R and D and monitoring in machining
Kategorie i filtry
Pokaż filtry
Multicomponent dynamometers, maximum forces up to 500 N, cover plate 30x30 mm
Multicomponent dynamometers, maximum forces up to 500 N, cover plate 30x30 mm
9109A
9109AA
Multicomponent dynamometer MicroDyn, 500 N, cover plate 30x30 mm
Cena
Na żądanie
Dostępność
Na żądanie
Multicomponent dynamometers, maximum forces up to 4 kN, cover plate 39x80 mm
Multicomponent dynamometers, maximum forces up to 4 kN, cover plate 39x80 mm
9119A
9119AA1
Multicomponent dynamometer MiniDyn, 4 kN, cover plate 90x90 mm
Cena
Na żądanie
Dostępność
Na żądanie
9119AA2
Multicomponent dynamometer MiniDyn, 4 kN, cover plate 55x80 mm
Cena
Na żądanie
Dostępność
Na żądanie
Więcej wariantów produktu
Multicomponent dynamometers, maximum forces up to 10 kN, cover plate 90x105 mm
Multicomponent dynamometers, maximum forces up to 10 kN, cover plate 90x105 mm
9129A
9129AA
Multicomponent dynamometer MidiDyn, 10 kN, cover plate 90x105 mm
Cena
Na żądanie
Dostępność
Na żądanie
9129AB40
Mounting adapter VDI40 for dynamometers of Type 9129AA, for mounting on lathes
Cena
Na żądanie
Dostępność
Na żądanie
Więcej wariantów produktu
Multicomponent dynamometers, maximum forces up to 30 kN, cover plate 140x190 mm
Multicomponent dynamometers, maximum forces up to 30 kN, cover plate 140x190 mm
9139A
9139AA
Multicomponent dynamometer MaxiDyn, 30 kN, cover plate 140x190 mm
Cena
Na żądanie
Dostępność
Na żądanie
Multicomponent dynamometers, maximum forces up to 30 kN, cover plate 600x400 mm
Multicomponent dynamometers, maximum forces up to 30 kN, cover plate 600x400 mm
9253B
9253B11
Multicomponent dynamometer, 20 kN, cover plate 600x400 mm, smooth
Cena
Na żądanie
Dostępność
Na żądanie
9253B12
Multicomponent dynamometer, 20 kN, cover plate 600x400 mm, with tabbed holes
Cena
Na żądanie
Dostępność
Na żądanie
Więcej wariantów produktu
Multicomponent dynamometers, maximum forces up to 60 kN, cover plate 260x260 mm
Multicomponent dynamometers, maximum forces up to 60 kN, cover plate 260x260 mm
9255C
9255C
Multicomponent dynamometer, 60 kN, cover plate 260x260 mm
Cena
Na żądanie
Dostępność
Na żądanie
Multicomponent dynamometers, maximum forces up to 10 kN, cover plate 100x170 mm
Multicomponent dynamometers, maximum forces up to 10 kN, cover plate 100x170 mm
9257B
9257B
Multicomponent dynamometer, 5 kN, cover plate 100x170 mm
Cena
Na żądanie
Dostępność
Na żądanie
Multicomponent dynamometers, maximum torques up to 200 Nm
Multicomponent dynamometers, maximum torques up to 200 Nm
9272
9272
Multicomponent dynamometer, Mz max ±200 Nm
Cena
Na żądanie
Dostępność
Na żądanie
Distribution boxes with Fischer 9-pole and BNC connectors
Distribution boxes with Fischer 9-pole and BNC connectors
540xA
5407A
Distribution box with Fischer 9-pole and 3 x BNC connectors
Cena
Zaloguj się do myKistler
aby zobaczyć ceny
Dostępność
Na żądanie
5405A
Distribution box with Fischer 9-pole and 8 x BNC connectors
Cena
Zaloguj się do myKistler
aby zobaczyć ceny
Dostępność
Na żądanie
Signal conditioners for rotating dynamometer (RCD) measuring chain
Signal conditioners for rotating dynamometer (RCD) measuring chain
5238B
5238B1
Signal conditioner for rotating dynamometer (RCD) measuring chain
Cena
Na żądanie
Dostępność
Na żądanie
5238B2
Signal conditioner for rotating cutting dynamometer (RCD) measuring chains, desktop case
Cena
Na żądanie
Dostępność
Na żądanie
Data acquisition System (DAQ) for cutting force, test and measurement applications, with up to 28 channels
Data acquisition System (DAQ) for cutting force, test and measurement applications, with up to 28 channels
5697A
5697A1
Data acquisition system (DAQ) for cutting force, test and measurement applications, including Dynoware license
Cena
Zaloguj się do myKistler
aby zobaczyć ceny
Dostępność
Na żądanie
5697A2
Data acquisition system (DAQ) for cutting force, test and measurement applications, without Dynoware license
Cena
Zaloguj się do myKistler
aby zobaczyć ceny
Dostępność
Na żądanie
Software Dynoware for cutting force, test and measurement applications
Software Dynoware for cutting force, test and measurement applications
2825A
2825A-03-2
Software DynoWare for cutting force and test and measurement applications
Cena
Na żądanie
Dostępność
Na żądanie
Pokaż więcej produktów i szkoleń