Przejdź do Nagłówek
Przejdź do Główny
Przejdź do Stopka
Ciesz się pełnymi możliwościami myKistler: uzyskaj dostęp do cenników, sprawdź dostępność produktów i natychmiast twórz własne oferty.
Produkty
Back
Branże i zastosowania
Back
Usługi i wsparcie
Back
Centrum wiedzy
Back
Praca i kariera
Back
O nas
Back
Skontaktuj się z nami
Back
Skontaktuj się z nami
Polska | Polski
Dom
/
Products for automotive development and testing
Products for automotive development and testing
Kategorie i filtry
Pokaż filtry
Piezoelectric force sensors, ring force transducers (Fz max up to 1200 kN / 270 klbf)
Piezoelectric force sensors, ring force transducers (Fz max up to 1200 kN / 270 klbf)
90x1C
9001C
Piezoelectric force sensor, ring force transducer (Fz 7.5 kN / 1.68 klbf)
Cena
Zaloguj się do myKistler
aby zobaczyć ceny
Dostępność
Na żądanie
9011C
Piezoelectric force sensor, ring force transducer (Fz 15 kN / 3.37 klbf)
Cena
Zaloguj się do myKistler
aby zobaczyć ceny
Dostępność
Na żądanie
Więcej wariantów produktu
Piezoelectric force sensors SlimLine, ring force transducers (Fz max up to 80 kN / 18 klbf)
Piezoelectric force sensors SlimLine, ring force transducers (Fz max up to 80 kN / 18 klbf)
913xC
9133C21
Piezoelectric force sensor SlimLine, ring force transducer (Fz 14 kN / 3.14 klbf), cable length 2 m
Cena
Zaloguj się do myKistler
aby zobaczyć ceny
Dostępność
Na żądanie
9134C21
Piezoelectric force sensor SlimLine, ring force transducer (Fz 26 kN / 5.84 klbf), cable length 2 m
Cena
Zaloguj się do myKistler
aby zobaczyć ceny
Dostępność
Na żądanie
Więcej wariantów produktu
Piezoelectric force sensors, ring force transducers (Fz max up to 700 kN / 160 klbf)
Piezoelectric force sensors, ring force transducers (Fz max up to 700 kN / 160 klbf)
910xC
9101C
Piezoelectric force sensor, ring force transducer (Fz 20 kN / 4.49 klbf)
Cena
Zaloguj się do myKistler
aby zobaczyć ceny
Dostępność
Na żądanie
9102C
Piezoelectric force sensor, ring force transducer (Fz 50 kN / 11.2 klbf)
Cena
Zaloguj się do myKistler
aby zobaczyć ceny
Dostępność
Na żądanie
Więcej wariantów produktu
Triaxial force sensors, ring force transducers, Fx, Fy, Fz (Fz max up to ±150 kN / 34 klbf)
Triaxial force sensors, ring force transducers, Fx, Fy, Fz (Fz max up to ±150 kN / 34 klbf)
90x7/8C
9017C
Triaxial force sensor, ring force transducer, Fx, Fy, Fz (Fz ±3 kN / ±674 lbf)
Cena
Zaloguj się do myKistler
aby zobaczyć ceny
Dostępność
Na żądanie
9027C
Triaxial force sensor, ring force transducer, Fx, Fy, Fz (Fz ±8 kN / ±1.79 klbf)
Cena
Zaloguj się do myKistler
aby zobaczyć ceny
Dostępność
Na żądanie
Więcej wariantów produktu
Triaxial load cells, piezoelectric force transducers Fx, Fy, Fz (Fz max up to ±450 kN / ±101 klbf)
Triaxial load cells, piezoelectric force transducers Fx, Fy, Fz (Fz max up to ±450 kN / ±101 klbf)
93X7-8C
9327C
Triaxial load cell, piezoelectric force transducer Fx, Fy, Fz (Fz ±8 kN / ±1.79 klbf)
Cena
Zaloguj się do myKistler
aby zobaczyć ceny
Dostępność
Na żądanie
9317C
Triaxial load cell, piezoelectric force transducer Fx, Fy, Fz (Fz ±3 kN / ±674 lbf)
Cena
Zaloguj się do myKistler
aby zobaczyć ceny
Dostępność
Na żądanie
Więcej wariantów produktu
6-axis force-torque sensors, multi-component piezoelectric sensors (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
6-axis force-torque sensors, multi-component piezoelectric sensors (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
9306A
9306A31
6-axis piezoelectric force-torque sensor (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz, low profile version)
Cena
Zaloguj się do myKistler
aby zobaczyć ceny
Dostępność
Na żądanie
9306A
6-axis piezoelectric force-torque sensor (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
Cena
Zaloguj się do myKistler
aby zobaczyć ceny
Dostępność
Na żądanie
Więcej wariantów produktu
Piezoelectric shear force sensors SlimLine, ring force transducers (Fy max up to ±8 kN / ±1,8 klbf)
Piezoelectric shear force sensors SlimLine, ring force transducers (Fy max up to ±8 kN / ±1,8 klbf)
914xB
9143B21
Piezoelectric shear force sensor SlimLine, ring force transducer (Fy ±0.9 kN / ±202 lbf), cable length 2 m
Cena
Zaloguj się do myKistler
aby zobaczyć ceny
Dostępność
Na żądanie
9144B21
Piezoelectric shear force sensor SlimLine, ring force transducer (Fy ±1.7 kN / ±382 lbf), cable length 2 m
Cena
Zaloguj się do myKistler
aby zobaczyć ceny
Dostępność
Na żądanie
Więcej wariantów produktu
Multicomponent dynamometers, maximum forces up to 4 kN, cover plate 39x80 mm
Multicomponent dynamometers, maximum forces up to 4 kN, cover plate 39x80 mm
9119A
9119AA1
Multicomponent dynamometer MiniDyn, 4 kN, cover plate 90x90 mm
Cena
Na żądanie
Dostępność
Na żądanie
9119AA2
Multicomponent dynamometer MiniDyn, 4 kN, cover plate 55x80 mm
Cena
Na żądanie
Dostępność
Na żądanie
Więcej wariantów produktu
Multicomponent dynamometers, maximum forces up to 60 kN, cover plate 260x260 mm
Multicomponent dynamometers, maximum forces up to 60 kN, cover plate 260x260 mm
9255C
9255C
Multicomponent dynamometer, 60 kN, cover plate 260x260 mm
Cena
Na żądanie
Dostępność
Na żądanie
Optical sensor systems for measuring dynamic camber angle (DCA), 1-wheel-system without processor
Optical sensor systems for measuring dynamic camber angle (DCA), 1-wheel-system without processor
DCA system for 1 wheel without processor
DCA-1 system for camber angle measuremen
Optical sensor system for measuring dynamic camber angle (DCA), 1-wheel-system without processor
Cena
Na żądanie
Dostępność
Na żądanie
Engine Peak Meter, electronic pressure indicator (0 … 350 bar)
Engine Peak Meter, electronic pressure indicator (0 … 350 bar)
2516B
2516B12
Engine Peak Meter, measuring kit including sensor and Thompson adapter (0 … 350 bar)
Cena
Na żądanie
Dostępność
Na żądanie
2516B1
Engine Peak Meter, electronic pressure indicator (0 … 350 bar)
Cena
Na żądanie
Dostępność
Na żądanie
Powertrain Analysis System KiBox2
Powertrain Analysis System KiBox2
2895A
2895AK1
Powertrain Analysis System KiBox2
Cena
Na żądanie
Dostępność
Na żądanie
Pokaż więcej produktów i szkoleń