Czujniki siły

Piezoelektryczne czujniki siły, zwane również piezoelektrycznymi przetwornikami sił lub czujnikami siły, są doskonale przystosowane do precyzyjnego pomiaru sił ściskających i rozciągających, zarówno w warunkach wysoce dynamicznych, jak i w procesach quasi-statycznych. Na uczelniach i w przemyśle, do badań podstawowych lub zapewnienia jakości: dokładne dane są zawsze niezbędne do pomiaru charakterystyk sił i zwiększenia efektywności procesów. Dzięki solidnej konstrukcji piezoelektryczne czujniki siły Kistler precyzyjnie śledzą quasi-statyczne i wysoce dynamiczne procesy siłowe, nawet w trudnych warunkach. Nasze czujniki siły mogą również obsługiwać jednoczesne pomiary wielu prostopadłych składowych sił.
Dowiedz się więcej o czujnikach siły, pobierając katalog PDF.