Bezpieczeństwo pojazdów i testy zderzeniowe

Kistler offers comprehensive crash measurement technology and know-how for a broad range of vehicle safety tests.

Codziennie ratujemy życie

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów na drogach i coraz bardziej złożonymi warunkami ruchu wymagania dotyczące bezpieczeństwa pojazdów stają się coraz bardziej rygorystyczne. Aby zbliżyć się do realizacji wizji Vision Zero i poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego, producenci samochodów przeprowadzają rozbudowane testy zderzeniowe. Niezależnie od tego, czy systemy działają przed zderzeniem, w jego trakcie czy po nim, wszystkie wymagają najnowocześniejszej technologii pomiarowej, aby sprostać tym kluczowym celom.

Przygotuj i przeprowadź testy zderzeniowe pojazdów – szybko i wygodnie – dzięki know-how i technologii pomiarowej firmy Kistler

Kistler, jeden z wiodących na świecie dostawców systemów, dostarcza specjalistyczne urządzenia pomiarowe do testów zderzeniowych i bezpieczeństwa pojazdów. Nasza oferta obejmuje precyzyjne czujniki, niezawodne systemy akwizycji danych, manekiny do testów zderzeniowych (ATD), kompleksowe oprogramowanie aplikacyjne do złożonych pomiarów w sektorze motoryzacyjnym oraz usługi dostosowane do potrzeb klienta. Bazując na naszym doświadczeniu w technologii pomiarów zderzeniowych, oferujemy kompletne systemy pomiarowe do testów zderzeniowych pojazdów i komponentów, a także dedykowane rozwiązania dla klientów w tym segmencie.

Systemy pomiarowe do testów zderzeniowych i bezpieczeństwa motoryzacyjnego są często używane przez 15 lat lub dłużej. W trakcie ich eksploatacji często dodawane są nowe lub przeprojektowane komponenty, a ilość gromadzonych danych osiąga ogromne rozmiary – co zwiększa poziom złożoności. Dlatego Kistler zawsze bierze pod uwagę ewoluujące wymagania podczas opracowywania nowych komponentów.

Nie ograniczamy się do sprzedaży produktów – przejmujemy pełną odpowiedzialność za procesy, aby wszystko działało bez zakłóceń

Zaufaj wiodącemu dostawcy systemów do testów zderzeniowych. Jesteśmy zawsze po Twojej stronie. Dedykowany inżynier zadba o Twoje indywidualne potrzeby pomiarowe. Nasze wsparcie obejmuje naprawy na miejscu, usługi dostaw części zamiennych oraz usługi kalibracyjne.

Skorzystaj z naszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pojazdów i testów zderzeniowych.

Vehicle crash test measuring systems from Kistler support you in preparing, performing and post-processing crash tests.

Nasza technologia pomiarowa odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu, przeprowadzaniu i analizie wyników testów zderzeniowych oraz badań bezpieczeństwa pojazdów. Nasze systemy pomiarowe charakteryzują się prostą instalacją i intuicyjną obsługą. Zautomatyzowane konfiguracje oszczędzają czas i pieniądze, gwarantując szybkie uzyskanie wyników. Dzięki precyzyjnym danym pomiarowym jako podstawie, nasze innowacyjne systemy dostarczają cennej wiedzy dla konstruktorów systemów bezpieczeństwa pojazdów.

Zalety:

  • Kompleksowe portfolio sprzętu do testów bezpieczeństwa pojazdów i zderzeniowych, obejmujące testy zderzeniowe pojazdów, testy na saniach (sled) oraz testy komponentów
  • Kompletne rozwiązania systemowe
  • Niezawodne systemy akwizycji danych o wysokiej rozdzielczości, takie jak KiDAU
  • CrashDesigner – proste w obsłudze oprogramowanie, które współpracuje ze wszystkimi systemami akwizycji danych z testów zderzeniowych Kistler (DAQ/DAS)
  • Elastyczna modyfikacja
  • Kompletna dokumentacja

Światowej klasy rozwiązania do akwizycji danych wewnątrz manekinów - in-dummy (DTI) dla testów bezpieczeństwa pojazdów i testów zderzeniowych

Systems for in-dummy data acquisition in crash tests from Kistler require zero volume and are set up quickly.

Manekiny do testów zderzeniowych służą do pomiaru przyspieszeń, momentów i sił działających na człowieka podczas wypadków i detonacji. Dostarczamy wysokoprecyzyjną technologię czujników oraz nowoczesne, zintegrowane rozwiązania do akwizycji danych dla wszystkich typów manekinów. Bogata oferta oprogramowania sprawia, że przygotowanie i przeprowadzanie testów zderzeniowych jest szybkie i wygodne.

Zalety:

  • Proste pozycjonowanie manekinów
  • System DAQ/DAS o kompaktowej obudowie wewnątrz manekinów
  • Wbudowany system akwizycji danych nie wpływa na zachowanie manekina, ponieważ podłączony jest tylko jeden przewód komunikacyjny
  • Bardzo krótki czas przygotowania testów zderzeniowych dzięki zintegrowanym systemom akwizycji danych.
  • Ponad 25 000 kanałów akwizycji danych wbudowanych w manekiny występuje na rynku
  • Autonomiczna akwizycja danych
  • CrashDesigner – prosta w obsłudze aplikacja programowa, współpracująca ze wszystkimi systemami akwizycji danych z testów zderzeniowych Kistler (DAQ/DAS)
  • Kompletna dokumentacja

Czujniki zderzeniowe – sprawdzona precyzja od Kistler

Kistler offers crash sensors for vehicles, every dummy type, also high-precision force measurement systems (load cell walls).

Dokładne pomiary przyspieszeń, momentów i sił w testach zderzeniowych są kluczowe dla opracowywania systemów bezpieczeństwa aktywnego i pasywnego w motoryzacji. Oferujemy nowoczesną technologię czujników pojazdowych, wysokoprecyzyjne oczujnikowane bariery zderzeniowe do pomiaru sił w trzech osiach oraz czujniki dla każdego typu manekina.

Zalety:

  • Szerokie portfolio czujników manekinowych takich jak czujniki siły, momentu, akcelerometry i czujniki przemieszczenia
  • Na życzenie czujniki mogą być w pełni zintegrowane (czujniki manekinowe DTI)
  • Oczujnikowane bariery zderzeniowe zgodne z wymaganiami NHTSA, IIHS i EuroNCAP.
  • Technologia czujników do pomiarów dynamicznych
  • Kompletna dokumentacja

Nowoczesne manekiny do testów zderzeniowych (ATD) – wybór należy do Ciebie

Kistler offers a broad range of  state-of-the-art crash test dummies segment.

Nasze portfolio manekinów do testów zderzeniowych obejmuje modele męskie, żeńskie oraz biofideliczne antropomorficzne urządzenia testowe (ATD). Manekiny męskie i żeńskie są stosowane na całym świecie przez organy prawne, firmy ubezpieczeniowe i regulatorów, producentów samochodów, dostawców systemów bezpieczeństwa i wyposażenia wnętrz pojazdów, a także producentów fotelików dziecięcych.

Zalety manekina do testów zderzeniowych THOR-50M

  • Przystosowany do DTI, obsługa do 288 kanałów.
  • Możliwa konfiguracja zgodnie z wymaganiami NHTSA lub EuroNCAP
  • Standardowe lub opcjonalne oprzyrządowanie – zgodnie z wymaganiami klienta
  • Manekin THOR-50M spełnia wymagania określone w TB026. Kistler jest oficjalnie zatwierdzonym dostawcą manekinów do testów EuroNCAP
  • Wszystko w jednym miejscu – manekin, aparatura pomiarowa, technologia in-dummy DTI.

Potrzebujesz konsultacji?

Nasi eksperci są na wyciągnięcie ręki – wystarczy jedno kliknięcie