Napędy elektryczne i hybrydowe to złożone układy składające się z różnej liczby elementów: silnika elektrycznego, przetworników, falowników, akumulatorów, a niekiedy nawet silnika spalinowego. Dokładne zrozumienie sposobu, w jaki elementy te współdziałają oraz jak te interakcje na siebie oddziałują, jest niezbędne do scharakteryzowania ich wydajności.
Dlatego dynamiczne testy pojazdów w środowisku wysokiego napięcia, przy stale zmieniających się parametrach elektrycznych i zachowaniu termicznym, wymagają niezawodnego rozwiązania, które można dostosować do zmieniających się scenariuszy. Dokładne monitorowanie temperatury w całym układzie, a zwłaszcza w akumulatorach, jest ważnym zagadnieniem i ma kluczowe znaczenie dla ogólnej wydajności pod względem efektywności energetycznej i bezpieczeństwa.
Dokładna analiza układów napędowych elektrycznych i hybrydowych stanowi warunek konieczny do ich optymalizacji – opartej na precyzyjnych pomiarach i obliczeniach przepływów energii w systemie – oraz do opracowywania ekologicznych i ekonomicznych pojazdów przyszłości.
Jako lider w dziedzinie innowacyjnych, zorientowanych na zastosowania systemów pomiarowych do rozwoju silników, wspierany ponad 50-letnim doświadczeniem i wiedzą specjalistyczną, wspieramy Państwa najnowocześniejszą technologią pomiarową i systemami testowymi, umożliwiającymi szybką, dokładną i wydajną analizę układów napędowych pojazdów elektrycznych (EV). Co więcej: poprowadzimy Państwa przez nowe i wymagające zastosowania.