Badania nieniszczące materiałów w firmie Kistler w Stuttgarcie

Non-destructive testing (NDT) is offered at Kistler, Stuttgart: digital radiographic testing (DR) and fluorescent dye penetrant testing (PT)

W testach pojazdów głównymi czynnikami decydującymi o niezawodności i bezpieczeństwie są nośność i jakość materiałów użytych do produkcji części pojazdu. Niewidoczne uszkodzenia materiałów stanowią zagrożenie i mogą prowadzić do wypadków. Badania nieniszczące materiałów (NDT) dostarczają ważnych informacji na temat najmniejszych uszkodzeń, pomagając w ten sposób poprawić bezpieczeństwo pojazdów i zwiększyć efektywność testów.

Aby mieć pewność, że komponenty są wolne od ukrytych uszkodzeń materiałowych, zalecamy regularne kontrole przeprowadzane przez nasz zespół serwisowy.

Szybkie wykrywanie usterek dzięki badaniom nieniszczącym (NDT), badaniom radiograficznym i badaniom penetracyjnym barwnikiem fluorescencyjnym (PT)

Aby zidentyfikować słabe punkty, takie jak drobne pęknięcia lub pory w objętości lub na powierzchni materiałów, stosujemy dwie różne procedury nieniszczące:

  • Badania radiograficzne – znane również jako radiografia cyfrowa (DR) – zgodnie z normą DIN EN 13068-3
  • Badanie penetracyjne barwnikiem fluorescencyjnym (PT) zgodnie z normą DIN EN ISO 3452-1

Najważniejsze korzyści wynikające z badań nieniszczących (NDT) materiałów przeprowadzanych przez firmę Kistler w Stuttgarcie:

  • Dogłębne badania części przeprowadzane przez ekspertów posiadających certyfikaty zgodne z normą DIN EN ISO 9712
  • Raport z badań zgodny z normami: zawiera dokumentację obejmującą szczegółową ocenę wszystkich wyników, opartą na cyfrowych zdjęciach rentgenowskich o wysokiej rozdzielczości (badania penetracyjne barwnikiem są również dokumentowane za pomocą zdjęć)
  • Wyjątkowo krótkie terminy realizacji: badamy Państwa części w ciągu kilku dni roboczych od ich otrzymania

Jakie części możemy dla Państwa badać?

Oczywiście badamy części wszystkich producentów.

  • Nieruchome pojedyncze elementy,
    takie jak: głowice cylindrów, obudowy przekładni, belki poprzeczne (ramy pomocnicze), kolektory wydechowe, mocowania/tacki akumulatorów, obudowy przekładni i podobne elementy
  • Elementy obrotowe, takie jak felgi lub nasze przetworniki siły koła RoaDyn

Badania radiograficzne

Digital radiographic testing involves two-dimensional imaging of the test object to map its density.

Badania radiograficzne polegają na dwuwymiarowym obrazowaniu badanego obiektu w celu określenia jego gęstości. Zamiast filmów używamy detektorów cyfrowych. Obrazy rentgenowskie mogą być wysyłane bezpośrednio do Państwa w wysokiej rozdzielczości. Pozwala to na szybszą interpretację wyników, dzięki czemu potrzebują Państwo mniej czasu na realizację zamówień.

Nasze urządzenia umożliwiają radiografię części o grubości ścianek do 18 cm, w zależności od rodzaju materiału.

Korzyści

  • Badania przy użyciu nowego GE X|Cube 225 kV
  • Radiogramy o wysokiej rozdzielczości wyświetlane jako pliki tif
  • Badanie materiałów metalowych i niemetalowych

Badanie penetracyjne barwnikiem fluorescencyjnym

In dye penetrant testing, a special fluid is applied to the material's surface; thanks to its good ability to penetrate voids, it seeps into any cracks that are present.

W badaniu penetracyjnym barwnikiem na powierzchnię materiału nakłada się specjalny płyn, który dzięki swojej dobrej zdolności do penetracji pustych przestrzeni wnika w wszelkie obecne pęknięcia. Po usunięciu płynu pęknięcia lub porowate miejsca stają się widoczne dzięki zastosowaniu wywoływacza kontrastu kolorów.

Korzyści

  • Badanie penetracyjne barwnikiem fluorescencyjnym za pomocą nowej stacji Karl Deutsch (KD)
  • Wykrywanie pęknięć o wielkości nawet jednego mikrometra
  • Możliwość badania wszystkich materiałów metalowych