Badania i optymalizacja napędów okrętowych

Measurement technology from Kistler supports engineers with obtaining the data for marine modal and structural analysis.

Akcelerometry i czujniki modalne

Drgania strukturalne i związane z nimi uszkodzenia mogą mieć wpływ na konstrukcję statku, komfort załogi i żywotność wyposażenia statku. Technologia pomiarowa firmy Kistler wspiera inżynierów w pozyskiwaniu danych niezbędnych do analizy modalnej i strukturalnej statków, umożliwiając jednoznaczny opis reakcji (odpowiedzi) konstrukcji, który można następnie ocenić w odniesieniu do specyfikacji projektowych.

Podczas pobytu na morzu statki są stale narażone na zmienne obciążenia spowodowane falami. Kadłub podlega ryuchom bryły sztywnej i odkształceniom. Rozróżnia się dwa rodzaje odkształceń: reakcję quasi-statyczną i reakcję dynamiczną. Reakcję dynamiczną statku można scharakteryzować za pomocą parametrów modalnych. Sprężynowanie (springing) i smaganie (uderzenia fal, whipping) to dwa rodzaje reakcji dynamicznych istotne dla statków. Sprężynowanie to stałe drgania rezonansowe dwuwęzłowego trybu zginania w odpowiedzi na ciągłe obciążenie falowe. Smaganie to przejściowe drgania sprężyste dźwigara kadłuba statku. Drgania smagające zazwyczaj powodują większe przyspieszenia, które mogą powodować większe naprężenia i zwiększone zmęczenie materiału.

Wodoodporne, kompaktowe i niskoszumowe rozwiązania

Akcelerometry są najlepszym wyborem, jeśli chodzi o pomiar sygnału reakcji dynamicznej podczas żeglugi statku. Do tego rodzaju operacyjnej analizy modalnej (OMA) stosuje się zarówno standardowe, jak i wodoodporne akcelerometry IP68. Muszą one jednak spełniać kilka kluczowych wymagań technicznych: szczelność (czasami do 10 barów/150 psi), niewielkie rozmiary i lekka konstrukcja (aby uniknąć efektów obciążenia masowego), szeroki zakres częstotliwości i niski poziom szumu, aby mierzyć bardzo małe sygnały.

Niski poziom szumów

Niski poziom szumów charakterystyczny dla ceramicznych czujników przyspieszenia pozwala na pomiar bardzo małych sygnałów, które często występują podczas badań analizy modalnej.

Płaska charakterystyka częstotliwościowa

Czujniki modalne IEPE firmy Kistler charakteryzują się płaską i powtarzalną charakterystyką częstotliwościową, szczególnie w zakresie niskich częstotliwości. Na życzenie dostarczamy również specjalne certyfikaty kalibracji niskich częstotliwości oraz charakterystyki odpowiedzi fazowej. Firma Kistler oferuje pojemnościowe akcelerometry MEMS do badania parametrów modalnych w zakresie najniższych częstotliwości.

Łatwa obsługa zapewniająca szybką i prostą instalację

Aby zapewnić szybką i prostą instalację, dostępne są specjalne klipsy lub obudowy umożliwiające elastyczne ustawienie osi czułej.